(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定キー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KEY12X38X12
固定キー 固定キー

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

各種パンチ・ボタンダイの廻り止めや抜け防止のための固定キーです。

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    なし

外形図・製品仕様

固定キー 外形図01
固定キー 外形図02
 KEY14X22X8KEY12X20X8
L2220
W1412

材質 S45C
硬度 38~42HRC

固定キー 外形図03

材質 SKD11
硬度 58~60HRC

固定キー 外形図04

材質 SKS3
硬度 58~60HRC

注文例

固定キー 注文例

出荷日

固定キー 出荷日
商品情報を表示

KEY12X38X12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEY12X38X12

S45C
KEY12X38X12
-

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種パンチ・ボタンダイの廻り止めや抜け防止のための固定キーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定キーの型番KEY12X38X12のページです。
型番KEY12X38X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定キー

固定キー

    キー溝付パンチ用固定キー PS(KB・KBH)

    キー溝付パンチ用固定キー PS(KB・KBH)

      キー溝付パンチ用固定キー PS(KS・KJ)

      キー溝付パンチ用固定キー PS(KS・KJ)

        キー溝付パンチ用固定キー PS(K・KP・KH)

        キー溝付パンチ用固定キー PS(K・KP・KH)

          No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

          No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

            エンドレスタイ用サドル

            エンドレスタイ用サドル

              低VOC粘着テープ

              低VOC粘着テープ

                ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

                ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

                  JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                  JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                    低圧絶縁ズボン

                    低圧絶縁ズボン

                      ロープシリーズ ナイロンロープ

                      ロープシリーズ ナイロンロープ

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                          アサヒ スパッタシートデラックス

                          アサヒ スパッタシートデラックス

                            メーカー DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ 日東電工 ヘラマンタイトン アズワン コンドーテック 高木綱業 渡部工業 三友産業 旭産業 旭産業
                            通常価格 420円 118円 184円 171円 486円 3,490円 200円 204,604円 18,207円 21,422円 320円 5,876円 6,233円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            表面処理 なし - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KEY12X16X8
                            KEY12X20X8
                            KEY14X22X8
                            LOCBOLT6
                            LOCPIN12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 型番

                            660円

                            ( 726円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -S45CKEY12X16X8

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -S45CKEY12X20X8

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -S45CKEY14X22X8

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SKD11相当LOCBOLT6

                            420円

                            ( 462円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SKD11相当LOCPIN12

                            キー溝付パンチ用固定キーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました