(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

廻り止めフラットタイプ/Mタイプのヘッド付きフォームボタンダイです。材質はダイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定160件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

刃先形状は下図W910~W933より選択

[ ! ]外形図に掲載されている形状は一例です。

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dn5SKD11相当
60~63HRC
AHWM
刃先形状
W910 0.3≦RF≦3.0
B-RF≧2
W930 LA≦B-2
P<PP
W923 W920 AN=15・20・30・45
B-(PP-P)/2tanAN≧2
W933 0.3≦RF≦3.0
LA≦B-2
P<PP
AN=15・20・30・45 P<PK<PP
LA≦B-2
LA≧(PP-PK)/2tanAN+2
加工限度・指定単位
  • RF…0.2≦RF≦10[ T ]RF±0.1
    指定0.1mm単位
  • AN…1°≦AN≦89°[ T ]AN±30'
    指定1単位
  • LA…LA≧2[ T ]LA±0.1
    指定0.1mm単位
  • PP…指定0.01mm
  • PK…指定0.01mm [ T ]PK+0.01/0
  • l min=0.5mm
廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ 外形図03

規格表

型式L刃先形状P min.P max.B
刃先長さ
d
最大逃げ
TypeD
AHWM10162022252830323540W910
W920
W923
W930
W933
2.006.0066.40
131620222528303235403.008.0088.40
161620222528303235405.0010.00810.60
201620222528303235407.0012.00812.60
221620222528303235408.5014.00814.60
2516202225283032354010.0016.00816.60
321620222528303235 15.0020.00820.60
3816202225 30 35 19.0026.00826.60
45 202225 30 35 25.0035.00836.00
50 202225 30 35 33.0040.00841.00
56 202225 30 35 38.0045.00846.00

[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

注文例

型式-   L    刃先形状 P PK PP RL・RS・RP・RF A・AN・AP LA
AHWM20-25 W930 P10.00   PP14.0     LA4.0
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

 3 日目出荷
ストークA

追加工

型式-   L    刃先形状 P(XP) PK PP RL・RS・RP・RF A・AN・AP LA(XL・XJ…etc.)
AHWM25-35 W930 XP9.52   PP16.00     LA5.0X2
追加工記号詳細
刃先XP刃先寸法変更
P寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
min :P>XP≧XPmin
max :P<XP≦XPmax   指定0.01mm単位
DXPminXPmax
102.06.2
132.08.2
163.010.2
205.012.2
227.014.2
259.016.2
DXPminXPmax
3211.020.2
3813.026.2
4516.035.2
5019.040.2
5622.045.2
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位  最小全長=13mm
[ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。
LL
全長公差変更  L+0.3⇒L±0.02
  0
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。
指定方法LL
LL29
ツバ部XTツバ厚変更
3.0≦XT<5.0
指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(5−XT)分短くなります。XL併用の場合、
     全長はXLと同じです。
TTツバ厚公差指定 公差±0.01
XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。
[ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。
指定方法TT
TT4.0
XHツバ径変更
D≦XH<D+3 指定0.1mm単位
[ ! ]XH=Dのとき 公差 D 0
-0.03
指定方法 XH9.0
追加工記号詳細
ツバ部

[ ! ]詳細は
      >>こちら 
      参照

X2
ツバ部廻り止め一面加工
 [ ! ]追加費用はかかりません。
[ ! ]F=D
2
X3
ツバ部廻り止め平行加工(二面)
 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
[ ! ]F=D
2
シャンク部
[ ! ]ノックピンに
よる廻り止め
>>こちら 
参照
X4 廻り止め追加
[ ! ]F=D+1.5
2
指定方法 X4

>> P.658
>> P.658


■ノックピン詳細

[ M ]材質:SUJ2

D1コードL[ H ]硬度
3.0X42055HRC~

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
先端形状
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
PK (先端形状寸法)(mm)
PP (先端形状寸法)(mm)
RF (先端形状寸法)(mm)
AN (先端角度)(°)
LA (長さ寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W910
10
W910
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
10
W910
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
16 ~ 40
2 ~ 6
-
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 4
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
3 ~ 8
-
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
16 ~ 40
5 ~ 10
-
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
16
W930
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
3.01 ~ 15
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
16
W930
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
3.01 ~ 15
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
16
W930
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
3.01 ~ 15
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
16
W933
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
3.01 ~ 14.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
16
W933
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
3.01 ~ 14.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
16
W933
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
3.01 ~ 14.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W910
20
W910
16 ~ 40
7 ~ 12
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
20
W910
16 ~ 40
-
5 ~ 6.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
20
W910
16 ~ 40
-
12.01 ~ 12.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
20
W920
16 ~ 40
7 ~ 12
-
-
5.01 ~ 19
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
20
W920
16 ~ 40
-
5 ~ 6.99
-
5.01 ~ 19
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
20
W920
16 ~ 40
-
12.01 ~ 12.2
-
5.01 ~ 19
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
20
W923
16 ~ 40
7 ~ 12
-
5.01 ~ 18.99
5.02 ~ 19
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
20
W923
16 ~ 40
-
5 ~ 6.99
5.01 ~ 18.99
5.02 ~ 19
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W923
20
W923
16 ~ 40
-
12.01 ~ 12.2
5.01 ~ 18.99
5.02 ~ 19
-
15 ~ 45
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
20
W930
16 ~ 40
7 ~ 12
-
-
5.01 ~ 19
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
20
W930
16 ~ 40
-
5 ~ 6.99
-
5.01 ~ 19
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W930
20
W930
16 ~ 40
-
12.01 ~ 12.2
-
5.01 ~ 19
-
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
20
W933
16 ~ 40
7 ~ 12
-
-
5.01 ~ 18.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
20
W933
16 ~ 40
-
5 ~ 6.99
-
5.01 ~ 18.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W933
20
W933
16 ~ 40
-
12.01 ~ 12.2
-
5.01 ~ 18.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 6
10

1個

-( - )

3日目

W910
22
W910
16 ~ 40
8.5 ~ 14
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
22
W910
16 ~ 40
-
7 ~ 8.49
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
22
W910
16 ~ 40
-
14.01 ~ 14.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
22
W920
16 ~ 40
8.5 ~ 14
-
-
7.01 ~ 21
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
22
W920
16 ~ 40
-
7 ~ 8.49
-
7.01 ~ 21
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

廻り止めフラットタイプ/Mタイプのヘッド付きフォームボタンダイです。材質はダイス鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

    廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

    廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

      廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ フォームボタンダイ

      廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ フォームボタンダイ

        絞りダイ 超硬

        絞りダイ 超硬

          絞りダイ スチール

          絞りダイ スチール

            絞りダイ

            絞りダイ

              ゴムバッファー

              ゴムバッファー

                “サクションリフター”2つの吸着面

                “サクションリフター”2つの吸着面

                  除震シート・ハプラゲル

                  除震シート・ハプラゲル

                    TRAW 高耐久性ゴム

                    TRAW 高耐久性ゴム

                      ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ ゴム車輪 A/B

                      ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ ゴム車輪 A/B

                        防振ゴム ストッパー

                        防振ゴム ストッパー

                          MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用)

                          MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ 倉敷化工 トラスコ中山 アズワン シシクアドクライス 東北車輛製造所 NOK シシクアドクライス
                            通常価格 - - - - - - 1,697円 9,592円 5,150円 13,677円 2,072円 1,276円 3,066円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目  
                            外形状 ヘッド付 ストレート ストレート - - - - - - - - - -
                            材質 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 - - SKD11相当 - - - - - - -

                            廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絞りダイ(10形状)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました