(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプ/Mタイプのフォームボタンダイです。材...

詳細情報を確認する

型番

未確定395件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

刃先形状は下図W910~W933より選択

[ ! ]外形図に掲載されている形状は一例です。

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dn5SKD11相当
60~63HRC
ADWM
刃先形状
W910 0.3≦RF≦3.0
B-RF≧2
W930 LA≦B-2
P<PP
W923 W920 AN=15・20・30・45 B-(PP-P)/2tanAN≧2 W933 0.3≦RF≦3.0
LA≦B-2
P<PP
AN=15・20・30・45 P<PK<PP
LA≦B-2
LA≧(PP-PK)/2tanAN+2
加工限度・指定単位
  • RF…0.2≦RF≦10[ T ]RF±0.1
    指定0.1mm単位
  • AN…1°≦AN≦89°[ T ]AN±30'
    指定1単位
  • LA…LA≧2[ T ]LA±0.1
    指定0.1mm単位
  • PP…指定0.01mm
  • PK…指定0.01mm [ T ]PK+0.01/0
  • l min=0.5mm
廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ 外形図03

[ ! ]刃先端面の平坦部は0.5mm以上必要です。
廻り止めを指定する場合はご注意ください。

規格表

型式B
刃先長さ
先端長さ
L刃先形状P minP maxd
最大逃げ
TypeDSAB
ADWN106 10162022252830323540W910
W920
W923
W930
W933
2.00
3.00
6.006.40
138 101620222528303235403.008.008.40
168 101620222528303235405.0010.0010.60
208 121620222528303235407.0012.0012.60
228 121620222528303235408.5014.0014.60
258 1216202225283032354010.0016.0016.60
32810151620222528303235 15.0020.0020.60
388101516202225 30 35 19.0026.0026.60
4581420 202225 30 35 25.0035.0036.00
5081420 202225 30 35 33.0040.0041.00
5681420 202225 30 35 38.0045.0046.00

[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

注文例

型式-B
(S/A/B)
   L    刃先形状 P PK PP RL・RS・RP・RF A・AN・AP LA
ADWM32-A30 W920 P16.0   PP18.0   AN45  
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

 3 日目出荷
ストークA

追加工

型式-B
(S/A/B)
   L    刃先形状 P(XP) PK PP RL・RS・RP・RF A・AN・AP LA(XP・X41…etc.)
ADWM32-A30 W920 P18.00   PP21.0   AN45  XDT―fs X80
追加工記号詳細
刃先XP刃先寸法変更
P寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
min :P>XP≧XPmin
max :P<XP≦XPmax   指定0.01mm単位
DXPminXPmax
102.06.2
132.08.2
163.010.2
205.012.2
227.014.2
259.016.2
DXPminXPmax
3211.020.2
3813.026.2
4516.035.2
5019.040.2
5622.045.2
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位  最小全長=13mm
[ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。
LL
全長公差変更  L+0.3⇒L±0.02
  0
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。
指定方法LL
LL29
シャンク部XAL導入部テーパ加工
導入部に10°のテーパをつけます。
XDT
— j6
シャンク径公差指定 公差 j6
[ ! ]D32以上に適用
[ ! ]出荷日お問い合わせ
XDT
—fs
シャンク径公差指定 公差+0.012
+0.005
[ ! ]出荷日お問い合わせ
追加工記号詳細
シャンク部

[ ! ]詳細は
      >>こちら 
      参照

X20
X80
廻り止め一面加工 標準指定
[ NG ]ノックピンタイプ適用不可

F寸法
外径DF
104.0
135.5
167.0
208.5
229.5
2511.0
3214.0
3817.0
4520.5
5023.0
5626.0
X3廻り止め平行加工(二面) 標準指定
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
[ ! ]廻り止めは下部につきます。
[ NG ]ノックピンタイプ適用不可
[ ! ]X20・X80追加工の記載内の表にご注意ください


X24

X89
追加フラット加工  標準指定
DP≦D−d-0.8
2
[ ! ]X89で加工長さが全長の場合
      LG=L(全長)とご指定ください。
[ ! ]X89:出荷日+1日
[ NG ]ノックピンタイプ適用不可
[ NG ]X81~84 D<13適用不可
[ NG ]X85~88 D<20適用不可
[ NG ]X89ストーク適用不可



指定方法
X89-DP4.0-LG20
標準深さ長さ
X241.0全長
X811.513
X821.516
X831.520
X841.5全長
X852.513
X862.516
X872.520
X882.5全長
X89寸法指定
   

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
先端形状
全長 (刃先長さ S)(mm)
全長 (刃先長さ A)(mm)
全長 (刃先長さ B)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
PK (先端形状寸法)(mm)
PP (先端形状寸法)(mm)
RF (先端形状寸法)(mm)
AN (先端角度)(°)
LA (長さ寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W910
10
W910
-
-
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
10
W910
-
-
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
-
-
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
-
-
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
-
-
16 ~ 40
2 ~ 6
-
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
-
-
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
-
-
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
-
-
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
-
-
16 ~ 40
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
-
-
16 ~ 40
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W910
10
W910
16 ~ 40
-
-
2 ~ 6
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
10
W910
16 ~ 40
-
-
-
6.01 ~ 6.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
16 ~ 40
-
-
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
10
W920
16 ~ 40
-
-
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
16 ~ 40
-
-
2 ~ 6
-
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
10
W923
16 ~ 40
-
-
-
6.01 ~ 6.2
2.01 ~ 8.99
2.02 ~ 9
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
16 ~ 40
-
-
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
10
W930
16 ~ 40
-
-
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 9
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
16 ~ 40
-
-
2 ~ 6
-
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
10
W933
16 ~ 40
-
-
-
6.01 ~ 6.2
-
2.01 ~ 8.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
-
-
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
-
-
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
-
-
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
-
-
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
-
-
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
-
-
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
-
-
16 ~ 40
3 ~ 8
-
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
-
-
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
-
-
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
-
-
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
-
-
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
-
-
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
-
-
16 ~ 40
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
-
-
16 ~ 40
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
-
-
16 ~ 40
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
-
-
3 ~ 8
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
-
-
-
2 ~ 2.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
13
W910
16 ~ 40
-
-
-
8.01 ~ 8.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
-
-
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
-
-
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
13
W920
16 ~ 40
-
-
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
-
-
3 ~ 8
-
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
-
-
-
2 ~ 2.99
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
13
W923
16 ~ 40
-
-
-
8.01 ~ 8.2
2.01 ~ 11.99
2.02 ~ 12
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
-
-
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
-
-
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
13
W930
16 ~ 40
-
-
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 12
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
-
-
3 ~ 8
-
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
-
-
-
2 ~ 2.99
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W933
13
W933
16 ~ 40
-
-
-
8.01 ~ 8.2
-
2.01 ~ 11.4
0.3 ~ 3
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
-
-
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
-
-
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W910
16
W910
-
-
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
-
0.3 ~ 3
-
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
-
-
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
-
-
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W920
16
W920
-
-
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
-
3.01 ~ 15
-
15 ~ 45
-
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
-
-
16 ~ 40
5 ~ 10
-
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
-
-
16 ~ 40
-
3 ~ 4.99
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W923
16
W923
-
-
16 ~ 40
-
10.01 ~ 10.2
3.01 ~ 14.99
3.02 ~ 15
-
15 ~ 45
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

W930
16
W930
-
-
16 ~ 40
5 ~ 10
-
-
3.01 ~ 15
-
-
2 ~ 8
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプ/Mタイプのフォームボタンダイです。材質はダイス鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ

    廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

    廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ

      廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ フォームボタンダイ

      廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ フォームボタンダイ

        絞りダイ 超硬

        絞りダイ 超硬

          絞りダイ スチール

          絞りダイ スチール

            絞りダイ

            絞りダイ

              カス上がり防止 突き破り用ボタンダイ(薄鋼板用) 材質SKD11相当

              カス上がり防止 突き破り用ボタンダイ(薄鋼板用) 材質SKD11相当

                ソケットストレート(厚口) 呼び径(A)20 SUS304

                ソケットストレート(厚口) 呼び径(A)20 SUS304

                  TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

                  TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

                    制電子グリッド仕様キャップ 浅型

                    制電子グリッド仕様キャップ 浅型

                      メーカー DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON イノック タンガロイ トラスコ中山
                      通常価格 - - - - - - - 1,105円 630円 1,568円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   6日目   7日目   1日目   1日目  
                      外形状 ストレート ヘッド付 ストレート - - - - - - -
                      材質 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 - - SKD11相当 - - - -

                      廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      絞りダイ(10形状)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      プレス金型部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました