(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

火炎焼入れ用のDAYTONノック止めボタンダイです。焼き入れ無しの状態で出荷し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

未確定859件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 外形図1

P.642

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Type刃先形状
Dn5SX 105V
焼入無し
AD_T

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 製品仕様

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 外形図2
廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 外形図3

廻り止め指示なしでX41がつきます。
対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
φ4ノックピン(廻り止めX41-ANG0)が標準です。
φ3、φ6ノックピン廻り止めへの変更も対応します。

規格表

型式B
刃先長さ
L指定0.01mm単位d
最大逃げ

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 規格表

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 規格表

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 規格表

Type刃先形状タイプDSAmin. P max.P・W min.P・G max.R
AD

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 規格表

T135825283032351.507.202.007.20

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 規格表

8.0
165825283032355.008.802.408.809.5
2051225283032357.0011.003.2011.0012.0
25612252830323511.0016.504.8016.5017.5
32812252830323513.0020.005.5020.0021.0
38812252830323516.0026.006.4026.0027.0
40812252830323516.0026.006.4026.0027.0
45812252830323519.0035.008.0035.0036.0
50812252830323522.0040.009.0040.0041.0
56812252830323525.0045.0010.0045.0046.0

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 注文例

出荷日

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 出荷日

追加工

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 追加工

P.658

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105 ノックピン詳細

材質:SUJ2

D1TコードLM×ピッチ×lH 硬度
3.0m5X0/X0FX1/X1F20-55HRC~
3.0X4/X4FX7/X7F20-55HRC~
4.0X41/X41FX71/X71F16-55HRC~
6.0m6X43/X43FX73/X73F20M4×0.7×845~55HRC

関連情報

■特長

このボタンダイは熱処理を施していないため、追加工が容易です。鋳物ベースに組み込み後、形状加工をベースと同時に行う場合などに適しています。
加工後、火炎焼き入れを行えば、表面硬化層が63~64HRCとなるため、高い耐摩耗性が得られます。
刃先寸法は、火炎焼き入れ前の寸法です。焼き入れ状況によっては、若干の寸法変化がでる可能性もありますのでご留意ください。

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
全長 (刃先長さ S)(mm)
全長 (刃先長さ A)(mm)
全長 (刃先長さ B)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
2 ~ 7.2
-
2 ~ 7.2
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
2 ~ 7.2
-
-
1.2 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
2 ~ 7.2
-
-
7.21 ~ 7.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
-
1.2 ~ 7.5
2 ~ 7.2
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
-
1.2 ~ 7.5
-
1.2 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
-
20 ~ 35
-
-
1.2 ~ 7.5
-
7.21 ~ 7.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
2 ~ 7.2
-
2 ~ 7.2
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
2 ~ 7.2
-
-
1.2 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
2 ~ 7.2
-
-
7.21 ~ 7.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
-
1.2 ~ 7.5
2 ~ 7.2
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
-
1.2 ~ 7.5
-
1.2 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
13
20 ~ 35
-
-
-
1.2 ~ 7.5
-
7.21 ~ 7.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 8.8
-
2.4 ~ 8.8
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 8.8
-
-
2 ~ 2.39
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 8.8
-
-
8.81 ~ 9
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
-
2 ~ 9
2.4 ~ 8.8
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
-
2 ~ 9
-
2 ~ 2.39
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
-
20 ~ 35
-
-
2 ~ 9
-
8.81 ~ 9
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 8.8
-
2.4 ~ 8.8
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 8.8
-
-
2 ~ 2.39
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 8.8
-
-
8.81 ~ 9
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
-
2 ~ 9
2.4 ~ 8.8
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
-
2 ~ 9
-
2 ~ 2.39
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
16
20 ~ 35
-
-
-
2 ~ 9
-
8.81 ~ 9
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
3.2 ~ 11
-
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
3.2 ~ 11
-
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
3.2 ~ 11
-
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 11.5
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 11.5
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
20 ~ 35
-
-
2.4 ~ 11.5
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
3.2 ~ 11
-
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
3.2 ~ 11
-
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
3.2 ~ 11
-
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 11.5
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 11.5
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
-
-
20 ~ 35
-
2.4 ~ 11.5
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
3.2 ~ 11
-
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
3.2 ~ 11
-
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
3.2 ~ 11
-
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
-
2.4 ~ 11.5
3.2 ~ 11
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
-
2.4 ~ 11.5
-
2.4 ~ 3.19
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
20
20 ~ 35
-
-
-
2.4 ~ 11.5
-
11.01 ~ 11.5
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
4.8 ~ 16.5
-
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
4.8 ~ 16.5
-
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
4.8 ~ 16.5
-
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
-
4 ~ 17
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
-
4 ~ 17
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
20 ~ 35
-
-
4 ~ 17
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
4.8 ~ 16.5
-
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
4.8 ~ 16.5
-
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
4.8 ~ 16.5
-
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
-
4 ~ 17
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
-
4 ~ 17
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
-
-
20 ~ 35
-
4 ~ 17
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
4.8 ~ 16.5
-
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
4.8 ~ 16.5
-
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
4.8 ~ 16.5
-
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
-
4 ~ 17
4.8 ~ 16.5
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
-
4 ~ 17
-
4 ~ 4.79
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
25
20 ~ 35
-
-
-
4 ~ 17
-
16.51 ~ 17
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

火炎焼入れ用のDAYTONノック止めボタンダイです。焼き入れ無しの状態で出荷します。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105

廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105

    火炎焼入れ用ボタンダイ -ノック止めタイプ-

    火炎焼入れ用ボタンダイ -ノック止めタイプ-

      ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

      ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

        ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

        ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

          アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

          アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

            廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当

            廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当

              廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当

              廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当

                ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当

                ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当

                  廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当

                  廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当

                    刃先ロングボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                    刃先ロングボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                      全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                      全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        フリーサイズボタンダイ 全長・刃長・逃げ穴指定 -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        フリーサイズボタンダイ 全長・刃長・逃げ穴指定 -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                          アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                          アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                            メーカー DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   3日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 8日目   2日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   3日目~  
                            外形状 ノック止め ノック止め ヘッド付 ヘッド付 ヘッド付 ノック止め ストレート ストレート ノック止め ヘッド付 ヘッド付 ヘッド付 ストレート
                            内部形状 レギュラー エコノミー レギュラー エコノミー アンギュラ(テーパ逃げ) レギュラー レギュラー レギュラー アンギュラ(テーパ逃げ) レギュラー レギュラー レギュラー アンギュラ(テーパ逃げ)
                            カス上がり対策 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            カス詰り対策有無
                            材質 火炎焼入用(SX105V) 火炎焼入用(SX105V) - - - SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 -

                            廻り止めノックピンタイプフレームハードボタンダイ 材質SX 105のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ピアス穴のボタンダイにて
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/27
                            組み付けて形状加工後にフレームハードして使用。
                            通常のボタンダイ(SKD11)だと、稀に形状加工している最中に刃こぼれがおきるので、焼入れが後工程で入るので、刃こぼれの心配が少ない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボタンダイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました