(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRTK13
軽荷重用ボールロックリテーナー ボールロック リテーナ_CRTK

軽荷重用ボールロックリテーナー CRTK13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円

軽荷重用のボールロックリテーナです。Dayton規格のパンチをご利用ください。

詳細情報を確認する

CRTK13 の仕様・寸法情報

商品情報

トゥルーポジション®リテーナーの特長 P.567

外形図・製品仕様

軽荷重用ボールロックリテーナー 外形図
D部品番号XY
1026848815.88    6 +0.017/+0.012
1326853419.05
1626854222.23
2026856925.40
2526857731.75
3226858538.10
3826845344.45

単品 バッキングプレート URBP/シムプレート URSP P.576
スプリング着脱方法 P.567

適用型式構成部品
(1)(2)(3)(4)
標準CRT  
バッキングプレート仕様CRTK 
リテーナー本体のみCRTO   
  • (1)本体:材質 SNCM220相当/硬度 58~60HRC
  • (2)付属品:ネジ付ノックピン φ6m5×20 2本/セットスクリュー M8×8 2本/ボールリリースネジ M4×12 1本/六角穴付ボルト(規格表参照) 2本
  • (3)バッキングプレート:材質 SCM440相当/硬度 56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート仕様):ネジ付ノックピン φ6m5×25 2本/セットスクリュー M8×8 2本/ボールリリースネジ M4×12 1本/六角穴付ボルト(規格表参照) 2本

規格表

型式ABCGKRSUXYt付属ボルト
TypeD(2)(4)
CRT(標準)
CRTK(バッキングプレート仕様)
CRTO(リテーナー本体のみ)
1044.543.735.011.119.09.512.026.9259.07.59.5M8×35M8×45
1350.850.038.114.319.012.715.229.97012.06.59.5
1654.053.239.715.919.014.316.831.75013.56.09.5
2060.359.542.817.519.017.520.033.53016.55.011.5M10×40M10×50
2569.969.147.719.823.822.224.740.64022.07.013.5M12×40M12×50
3269.969.147.719.823.822.224.740.64022.07.013.5
3877.476.651.424.027.026.028.543.99326.010.013.5

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

軽荷重用ボールロックリテーナー 注文例

出荷日

軽荷重用ボールロックリテーナー 出荷日

型番リスト

型番
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRTK13

セット
13
10

1個

4,668( 5,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用のボールロックリテーナです。Dayton規格のパンチをご利用ください。

カタログ

CRTK13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用ボールロックリテーナーの型番CRTK13のページです。
型番CRTK13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用ボールロックリテーナー

軽荷重用ボールロックリテーナー

    軽荷重用超小型ボールロックリテーナー

    軽荷重用超小型ボールロックリテーナー

      ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRT・BRTK・BRTO)

      ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRT・BRTK・BRTO)

        ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRTB・BRTBO)

        ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRTB・BRTBO)

          ボールロックリテーナ ヘビー級トライアングル

          ボールロックリテーナ ヘビー級トライアングル

            ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト

            ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト

              ハイテン・重荷重用超小型ボールロックリテーナー

              ハイテン・重荷重用超小型ボールロックリテーナー

                ボールロックリテーナ ライト級トライアングル

                ボールロックリテーナ ライト級トライアングル

                  ボールロック用バッキングプラグ/ボール/スプリング

                  ボールロック用バッキングプラグ/ボール/スプリング

                    ボールロックリテーナ ライト級コンパクト

                    ボールロックリテーナ ライト級コンパクト

                      ボールロックリテーナ ライト級省スペースボルト1本締め

                      ボールロックリテーナ ライト級省スペースボルト1本締め

                        偏角度アダプター OP-010EB

                        偏角度アダプター OP-010EB

                          偏角度アダプター OP-010GB

                          偏角度アダプター OP-010GB

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 3,516円 3,276円 4,236円 5,100円 3,729円 3,333円 4,536円 3,069円 260円 2,849円 2,068円 2,997円 6,689円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種別 ライト級パンチ用 ライト級パンチ用 ヘビー級パンチ用 ヘビー級パンチ用 ヘビー級パンチ用 ヘビー級パンチ用 ヘビー級パンチ用 - - - - - -

                            軽荷重用ボールロックリテーナーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自動車金型のピアスに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/07
                            ドアインナー 等でパンチの数は多い時にボールロックピアスパンチと一緒に使用。通常のツバ付きのピアスパンチとリテーナーではメンテナンス作業でリテーナーを外し、ピアスパンチを抜かないといけないが、ボールロックの場合はリテーナーを外すことなくパンチの抜き差しが可能。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRT20
                            CRT25
                            CRT32
                            CRTK16
                            CRTK20
                            CRTK25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?構成部品 D(適応パンチ径)
                            (mm)

                            4,080円

                            ( 4,488円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット20

                            4,560円

                            ( 5,016円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット25

                            5,280円

                            ( 5,808円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット32

                            4,908円

                            ( 5,399円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット16

                            5,196円

                            ( 5,716円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット20

                            5,760円

                            ( 6,336円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セット25

                            ボールロックリテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました