(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(BZC・BKC)

異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(BZC・BKC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

異形状・ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチです。材質はハ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SKH51相当
  • 表面処理:
    なし
  • パンチシャンク(取付部)形状:
    標準

型番

未確定114件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.558

外形図・製品仕様

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式刃先形状は>> P.542~545より選択
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BZC
 刃先形状例 
BKC
 刃先形状例 

規格表

型式L1
刃先長さ
L刃先形状指定0.01mm単位ジェクトール®ピン
(BZC)
TypeDP・W min.P・G max.
BZC
BKC
1319308090100C12 C121
C133 C144
C16 C23
C26 C29
C33 C40
C41 C53
C59 C85
C87 C95
J14 J56
J60

刃先形状>> P.542~545を参照
5.00※1(6.00)32.00J6M
16193080901006.0038.00J6M
20193080901008.0040.00J9M
251930809010010.0044.00J9M
321930809010011.5050.00J12M
401930809010014.0056.00J12M

[ ! ]1:BZCはP・Wmin=6.00になります。
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]適用可能な刃先形状については>> P.542~545をご参照ください。

注文例

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW
BKC131990 C23 P20.0 W15.42 R7.14 S3.14

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW (XL・XBR…etc.)
BZC1319100 C23 P28.91 W17.02 R0.81 S6.22 XL97 BS270
追加工記号詳細
刃先XBR刃先長さ変更(規格より短くします)
2.0≦XBR<L1     指定0.1mm単位
[ ! ]刃先端より削って短くしますので、L寸法も自動
     的に短くなります。
全長XL全長変更
[ ! ]レギュラーパンチのみ適用可能
[ ! ]シャンク端面より削って短くします。
[ ! ]ボールシート位置は変わりません。
[ ! ]シャンク部長さは41mm以上必要です。
[ ! ]XBR併用の場合、XLmax=L-(L1-XBR)
43≦XL<L     指定0.1mm単位
追加工記号詳細
シャンク部角度
BS廻り止めボールシート位置変更
0≦BS<360
指定1°単位 
[ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。
指定方法 BS225

型番リスト

型番
種別
刃先形状
D(外径)(mm)
刃先形状
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
A (刃先寸法)(mm)
B (刃先寸法)(mm)
S (刃先寸法)(mm)
PP (刃先寸法)(mm)
WW (刃先寸法)(mm)
R1 (刃先寸法)(mm)
R2 (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボールロックレギュラーパンチ
C12
13
C12
19 ~ 30
80 ~ 100
-
5 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C16
13
C16
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C23
13
C23
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C26
13
C26
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31.99
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C29
13
C29
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C33
13
C33
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C40
13
C40
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
0.2 ~ 50
0.2 ~ 48
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C41
13
C41
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C53
13
C53
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C59
13
C59
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C85
13
C85
19 ~ 30
80 ~ 100
-
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C87
13
C87
19 ~ 30
80 ~ 100
-
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C95
13
C95
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C121
13
C121
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
0.5 ~ 31
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C133
13
C133
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C144
13
C144
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
0.5 ~ 31.5
0.2 ~ 15.25
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J14
13
J14
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
J56
13
J56
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J60
13
J60
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.2 ~ 40
0.5 ~ 31
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C12
16
C12
19 ~ 30
80 ~ 100
-
6 ~ 38
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C16
16
C16
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C23
16
C23
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C26
16
C26
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37.99
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C29
16
C29
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C33
16
C33
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C40
16
C40
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
-
-
-
-
-
-
-
0.2 ~ 50
0.2 ~ 48
10

1個

-( - )

22日目

ボールロックレギュラーパンチ
C41
16
C41
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C53
16
C53
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C59
16
C59
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C85
16
C85
19 ~ 30
80 ~ 100
-
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C87
16
C87
19 ~ 30
80 ~ 100
-
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C95
16
C95
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C121
16
C121
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
0.5 ~ 37
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C133
16
C133
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C144
16
C144
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
0.5 ~ 37.5
0.2 ~ 18.25
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J14
16
J14
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
J56
16
J56
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J60
16
J60
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.2 ~ 40
0.5 ~ 37
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C12
20
C12
19 ~ 30
80 ~ 100
-
8 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C16
20
C16
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C23
20
C23
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C26
20
C26
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39.99
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C29
20
C29
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C33
20
C33
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C40
20
C40
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
0.2 ~ 50
0.2 ~ 48
10

1個

-( - )

22日目

ボールロックレギュラーパンチ
C41
20
C41
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C53
20
C53
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C59
20
C59
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C85
20
C85
19 ~ 30
80 ~ 100
-
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C87
20
C87
19 ~ 30
80 ~ 100
-
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C95
20
C95
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C121
20
C121
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
0.5 ~ 39
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C133
20
C133
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C144
20
C144
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
0.5 ~ 39.5
0.2 ~ 19.25
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J14
20
J14
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
J56
20
J56
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
J60
20
J60
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.2 ~ 40
0.5 ~ 39
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

ボールロックレギュラーパンチ
C12
25
C12
19 ~ 30
80 ~ 100
-
10 ~ 44
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C16
25
C16
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

ボールロックレギュラーパンチ
C23
25
C23
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異形状・ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチです。材質はハイス鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(BZC・BKC)

異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(BZC・BKC)

    異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(CZC・CKC)

    異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(CZC・CKC)

      異形状ハイテン・軽荷重用レギュラーパンチ

      異形状ハイテン・軽荷重用レギュラーパンチ

        異形状ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ

        異形状ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ

          異形状ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ

          異形状ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・軽荷重用ジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・軽荷重用ジェクトール®パンチ

              異形状ボールロックパンチ スパナ溝付

              異形状ボールロックパンチ スパナ溝付

                異形状ボールロックパンチ

                異形状ボールロックパンチ

                  ロータリーダンパー TD75

                  ロータリーダンパー TD75

                    イージーグリップ

                    イージーグリップ

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

                        ノックピン -タップ付h7タイプ-【金型用標準部品】

                        ノックピン -タップ付h7タイプ-【金型用標準部品】

                          エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ

                          エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ TOK コンパクトツール 大和バルブ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 443円 2,600円 7,160円 160円 1,770円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SKH51相当 SKH51相当 - - - - - - - - - - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - - - - -
                            パンチシャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 スパナ溝付 標準 - - - - -

                            異形状ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチ(BZC・BKC)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シャンクより大きいピアス穴に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/07
                            ツバ付きのピアスパンチではどうしても、シャンク径より大きく出来ない、製作パンチとしてシャンク径を大きく作ると、スペースに入らない事がある為、刃先大は用途は多数ありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異形状ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました