(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

XNTコーティングの軽荷重用ジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

未確定84件の候補があります。

Loading...

商品情報

[ ! ]ジェクトール®詳細 >> P.558
[ ! ]XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング)  >> P.562

外形図・製品仕様

刃先形状は下図 より選択
異形状>>こちら

>> P.549
[ ! ]D32・D38はサイドホールなし

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Type刃先形状
Dg5D06
SKH51(M2)相当
60~63HRC
D10~38
SKD11相当
60~63HRC
CJ

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 製品仕様02

刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W
[ ! ]P>W
2
[ ! ]K,L形状: G= [ ! ]J,R形状: G=

[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。もしGが最大を超える場合は>> P.513をご参照ください。
[ ! ]廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_201

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_202

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_203

ジェクトール®ピン
Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
CJ

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_200

0610    637180901001.605.971.605.970.15

W
2
未満
J3M※2
 13   637180901002.102.10
1010 19  637180901002.109.972.109.97J4M※3
   25※1  7180901005.004.50
13 131925 637180901005.0012.974.5012.97J6M
16 131925 637180901008.0015.976.0015.97J6M
20 131925 6371809010012.0019.978.0019.97J9M
25 131925 6371809010016.0024.9710.0024.97J9M
32 131925  71809010024.0031.9712.5031.97J12M
38  192530  809010030.0037.9714.0037.97J12M

[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ NG ]※1:追加工XP・XWは適用不可
[ ! ]※2:P<2.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。
[ ! ]※3:P<3.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。

注文例

型式-L1-L P W R( のみ) コーティング
CJX06-10-100 P2.50     XNT
CJL13-25-90 P10.50 W7.30   XNT

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式-L1-L P(XP) W(XW) R( のみ)(XL・XR・BS…etc.)コーティング
CJX25-25-100 XP10.50    XL95 XBR18XNT
CJK38-25-90 P26.40 W23.20 R0.3XL85 XBR25  SB270XNT
追加工記号刃先形状
刃先
XP
XW
刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします)
XP・XW≧XP・XWmin
指定0.01mm単位
         XPmin
 
L1(XBR)
2.0
13.1
19.1
25.1
 
 
13.0
19.0
25.0
30.0
 
06
1.4
D
10
1.4
1.5
5.0
13
4.0
4.0
4.0
16
4.0
4.0
4.0
20
6.0
6.0
6.0
25
8.0
8.0
8.0
32
10.0
10.0
10.0
38
12.0
12.0
12.0
12.0
XP・XWmin
L1(XBR)
2.0
13.1
19.1
25.1
13.0
19.0
25.0
30.0
1.4
1.4
1.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
XBR刃先長さ変更 
2.0≦XBR≦L1max   指定0.1mm単位
[ ! ]XL併用の場合、最大刃先長さXBRmax= L1max-(L-XL)
[ ! ]シャンク部長さは28mm以上必要です。
[ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください
XR刃先側端面R加工
0.3≦XR≦1.0
指定0.1mm単位
[ ! ]XR≦(P-C-0.5)/2
     C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XC・XAR・XS併用不可
XC 刃先側端面C面取り加工
0.3≦XC≦1.0
指定0.1mm単位
[ ! ]XC≦(P-C-0.5)/2
     C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XR・XAR・XS併用不可
XAR刃先側端面逆テーパー加工
0<XAR≦10
指定1°単位
1.0≦BB<L1
指定0.1mm単位
[ ! ]D10の場合、
     P≧6.0かつL1≦15.0
[ NG ]D06適用不可
[ NG ]XR・XC・XS併用不可
指定方法 XAR5-BB2.0
XS20刃先シャー角追加
パンチ荷重軽減・カス
上がり対策として刃先
にシャー角をつけるこ
とができます。
[ ! ]詳細・指定方法は>>こちら
[ NG ]XR・XC・XAR併用不可
XS21
XS22 
追加工記号刃先形状
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするのでL1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。
シャンク部角度
BS廻り止めボールシート位置変更
0≦BS<360
指定1°単位 
[ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。
[ NG ]X形状適用不可
指定方法 BS225
SB2ケ所目の廻り止めボールシート追加
[ ! ]最初のボールシート位置から前後90°以上離れた
     位置に設置できます。パンチの再研磨を少なく
     する利点があります。
[ ! ]BSの指定がない場合最初のボールシート位置は
     標準90°となります。
[ ! ]X形状は180°~360°になります。
[ NG ]D20以下適用不可
指定方法 SB225
UST鋼付きウレタン・ストリッパー(UST)取付加工
[ ! ]D10~25に適用  
[ ! ]UST指定時、刃先長さL1は14をご指定ください。
UST>>こちら
指定方法 
UST   (標準位置 角度90° 270°)
UST135(任意位置 指定1°単位) 
その他XKサイドホール不要
[ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。
XJ標準より小さいジェクトール®部品

>> P.558
>> P.559
>> P.671

関連情報

■寿命を向上するCJLパンチ

デイトンのCJLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 追加工all_600 のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。

[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.558
[ ! ]XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング)>> P.562

外形図・製品仕様

刃先形状は下図 より選択
異形状>>こちら

>> P.549
[ ! ]D32・D38はサイドホールなし

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Type刃先形状
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
CJ

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 製品仕様02

刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W
[ ! ]P>W
2
[ ! ]K,L形状: G= [ ! ]J,R形状: G=

[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。もしGが最大を超える場合は>> P.513をご参照ください。
[ ! ]廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_201

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_202

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_203

ジェクトール®ピン
Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
CJ

軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 規格表all_200

0610    637180901001.605.971.605.970.15

W
2
未満
J3M※1
 13   637180901002.102.10
1010 19  637180901002.109.972.109.97J4M※2
   25  7180901005.004.50
13 131925 637180901005.0012.974.5012.97J6M
16 131925 637180901008.0015.976.0015.97J6M
20 131925 6371809010012.0019.978.0019.97J9M
25 131925 6371809010016.0024.9710.0024.97J9M
32 131925  71809010024.0031.9712.5031.97J12M
38  192530  809010030.0037.9714.0037.97J12M

[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]※1:P<2.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。
[ ! ]※2:P<3.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。

注文例

型式-L1-L P W R( のみ) コーティング 指定材質
CJX06-13-90 P2.10     XNT M2
CJO10-19-90 P3.50 W2.50   XNT M2

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式-L1-L P(XP) W(XW) R( のみ)(XL・XR・BS…etc.)コーティング 指定材質
CJX20-25-80 XP6.10    
XL75 XR0.5
XNT M2
CJH38-30-100 P17.30 XW13.30  
XK BS225
XNT M2
追加工記号刃先形状
刃先
XP
XW
刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします)
XP・XW≧XP・XWmin
指定0.01mm単位
         XPmin
 
L1(XBR)
2.0
13.1
19.1
25.1
 
 
13.0
19.0
25.0
30.0
 
06
1.4
D
10
1.4
1.5
5.0
13
4.0
4.0
4.0
16
4.0
4.0
4.0
20
6.0
6.0
6.0
25
8.0
8.0
8.0
32
10.0
10.0
10.0
38
12.0
12.0
12.0
12.0
XP・XWmin
L1(XBR)
2.0
13.1
19.1
25.1
13.0
19.0
25.0
30.0
1.4
1.4
1.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
XBR刃先長さ変更 
2.0≦XBR≦L1max   指定0.1mm単位
[ ! ]XL併用の場合、最大刃先長さXBRmax= L1max-(L-XL)
[ ! ]シャンク部長さは28mm以上必要です。
[ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください
XR刃先側端面R加工
0.3≦XR≦1.0
指定0.1mm単位
[ ! ]XR≦(P-C-0.5)/2
     C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XC・XAR・XS併用不可
XC 刃先側端面C面取り加工
0.3≦XC≦1.0
指定0.1mm単位
[ ! ]XC≦(P-C-0.5)/2
     C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XR・XAR・XS併用不可
XAR刃先側端面逆テーパー加工
0<XAR≦10
指定1°単位
1.0≦BB<L1
指定0.1mm単位
[ ! ]D10の場合、
     P≧6.0かつL1≦15.0
[ NG ]D06適用不可
[ NG ]XR・XC・XS併用不可
指定方法 XAR5-BB2.0
XS20刃先シャー角追加
パンチ荷重軽減・カス
上がり対策として刃先
にシャー角をつけるこ
とができます。
[ ! ]詳細・指定方法は>>こちら
[ NG ]XR・XC・XAR併用不可
XS21
XS22 
追加工記号刃先形状
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするのでL1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。
シャンク部角度
BS廻り止めボールシート位置変更
0≦BS<360
指定1°単位 
[ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。
[ NG ]X形状適用不可
指定方法 BS225
SB2ケ所目の廻り止めボールシート追加
[ ! ]最初のボールシート位置から前後90°以上離れた
     位置に設置できます。パンチの再研磨を少なく
     する利点があります。
[ ! ]BSの指定がない場合最初のボールシート位置は
     標準90°となります。
[ ! ]X形状は180°~360°になります。
[ NG ]D20以下適用不可
指定方法 SB225
その他XKサイドホール不要
[ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。
XJ標準より小さいジェクトール®部品

>> P.558
>> P.559

関連情報

■寿命を向上するCJLパンチ

デイトンのCJLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状軽荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質 粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 追加工all_600 のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(シャンク径)(mm)
ジェクトールピン
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
1.6 ~ 1.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
2 ~ 5.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
1.6 ~ 1.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
2 ~ 5.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKH51相当
06
J3M
10 ~ 13
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

楕円形
SKD11相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
2.1 ~ 2.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
2.1 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

36日目

楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 19
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

41日目

楕円形
SKD11相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
4.5 ~ 12.97
-
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
4.5 ~ 12.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 4.49
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 4.49
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
4.5 ~ 12.97
-
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
4.5 ~ 12.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 4.49
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 4.49
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKD11相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
6 ~ 15.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 5.99
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
6 ~ 15.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 5.99
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKD11相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
8 ~ 19.97
-
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
8 ~ 19.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
6 ~ 7.99
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKD11相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
6 ~ 7.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
8 ~ 19.97
-
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
8 ~ 19.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
6 ~ 7.99
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

31日目

楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 100
-
6 ~ 7.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

XNTコーティングの軽荷重用ジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼より選択可能です。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

    軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

    軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

      軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

      軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

        軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

        軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

          ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

          ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

            軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

            軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

              軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

              軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                  ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                  ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                    ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                    ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                      軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

                      軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

                        ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                        ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   4日目~   2日目~   7日目~   2日目~   2日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   8日目~   2日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~  
                            種別 ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール)
                            表面処理 TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング TiCN(XCN)コーティング なし TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング なし TiN(XNT)コーティング XNAコーティング
                            荷重 軽荷重用 軽荷重用 軽荷重用 軽荷重用 重荷重用 軽荷重用 軽荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 重荷重用 重荷重用

                            軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました