(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

XNTコーティングのハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

※シャンク径よりも刃先が大きいレギュラーパンチです。
XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング) P.562

外形図・製品仕様

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 外形図01

P.548

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Type刃先形状
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BK

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 製品仕様all_113

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 外形図all_115
ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 外形図all_116

対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
廻り止めの角度指示のない場合は標準90°で承ります。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 規格表all_211

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 規格表all_202

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 規格表all_203

Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
BK

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 規格表all_210.

13193080 90 10013.1032.005.00 32.00

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 規格表

1616.1038.006.00 38.00
2020.1040.008.00 40.00
2525.1044.0010.00 44.00
3232.1050.0011.50 50.00
4040.1056.0014.00 56.00

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 注文例01

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 追加工01

関連情報

■寿命を向上するBKLパンチ
デイトンのBKLパンチはR0.5の一定コーナーRを持つことにより急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング- 関連情報パンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少で生産性は向上します。

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
楕円形
13
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

7日目

楕円形
16
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

7日目

楕円形
20
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

7日目

楕円形
25
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

7日目

楕円形
32
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

7日目

楕円形
40
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

XNTコーティングのハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

    ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

    ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

      軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

      軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

          ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

          ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

            ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

            ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

              ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

              ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                  軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                  軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                    軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                    軽荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                      軽荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                      軽荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                        軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                          ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

                          ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   7日目   4日目~   6日目~   4日目~   6日目~   4日目~   6日目~   6日目~   4日目~   5日目  
                            種別 ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー)
                            材質 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当
                            表面処理 TiN(XNT)コーティング TiN(XNT)コーティング TiN(XNT)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング なし
                            荷重 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 軽荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 軽荷重用 軽荷重用 軽荷重用 重荷重用

                            ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました