(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。

詳細情報を確認する

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

※シャンク径よりも刃先が大きいジェクトール®パンチです。

ジェクトール®詳細 P.558

外形図・製品仕様

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図1

P.548

全サイズサイドホールなし

シャンク径
D
材質
硬度
型式
Type刃先形状
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BZ

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 製品仕様

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図2
ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 外形図3

対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
廻り止めの角度指示のない場合は標準90°で承ります。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位ジェクトール®ピン

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表2

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表3

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表4

Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
BZ

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表1

13193080 90 10013.1032.005.0032.00

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 規格表5

J6M
1616.1038.006.0038.00J6M
2020.1040.008.0040.00J9M
2525.1044.0010.0044.00J9M
3232.1050.0011.5050.00J12M
4040.1056.0014.0056.00J12M

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 注文例

出荷日

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 出荷日

追加工

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 追加工

関連情報

■寿命を向上するBZLパンチ
デイトンのBZLパンチはR0.5の一定コーナーRを持つことにより急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当 関連情報パンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少で生産性は向上します。

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
ジェクトールピン
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両側欠円形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

5日目

両側欠円形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

5日目

両側欠円形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

5日目

両側欠円形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

5日目

両側欠円形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

5日目

両側欠円形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

5日目

欠楕円形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
0.15 ~ 16
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
0.15 ~ 19
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
0.15 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
0.15 ~ 22
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
0.15 ~ 25
10

1個

-( - )

5日目

角R長方形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
0.15 ~ 28
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

5日目

角R固定長方形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

5日目

楕円形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
5 ~ 32
5 ~ 32
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
6 ~ 38
6 ~ 38
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
8 ~ 40
8 ~ 40
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
10 ~ 44
10 ~ 44
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
11.5 ~ 50
11.5 ~ 50
-
10

1個

-( - )

5日目

長方形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
14 ~ 56
14 ~ 56
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
13
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
13.1 ~ 32
-
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
16
J6M
19 ~ 30
80 ~ 100
16.1 ~ 38
-
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
20
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
20.1 ~ 40
-
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
25
J9M
19 ~ 30
80 ~ 100
25.1 ~ 44
-
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
32
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
32.1 ~ 50
-
-
10

1個

-( - )

5日目

丸形
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 100
40.1 ~ 56
-
-
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

    ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

    ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

      ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

      ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

        ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

        ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

          ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

          ハイテン・重荷重用刃先大レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

            ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

            ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

              ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

              ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-UDLCコーティング-

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-UDLCコーティング-

                  ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                  ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                      軽荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

                      軽荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当

                        ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                        ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                          ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                          ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目~   8日目   4日目~   4日目~   6日目~   22日目~   9日目~   9日目   5日目   8日目~   21日目  
                            種別 ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー)
                            材質 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 - SKH51相当
                            表面処理 なし なし TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング UDLCコーティング DLC(XCD)コーティング DLC(XCD)コーティング なし TiN(XNT)コーティング XNAPコーティング
                            荷重 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 重荷重用 重荷重用

                            ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型の小スペースで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/04
                            金型構造により、リテーナー 等が取り付かない。ピアス径も大きい。
                            そんな時にシャンク径より大きな刃先が確保できるので、大変重宝してます。使用する箇所は頻繁にはないのですが、標準品で有ると無いのでは大いに違いがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました