(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

XCNコーティングのハイテン・重荷重用レギュラーパンチです。材質はハイス鋼です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング) P.562

外形図・製品仕様

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 外形図1

P.547

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Type刃先形状
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BP

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 製品仕様

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 外形図2
ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 外形図3

対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。もしGが最大を超える場合は P.426をご参照ください。
廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表2

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表3

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表4

Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
BP

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表1

1010    637180901001101251.609.971.609.97

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表5

  19  637180901001101252.102.10
   25  7180901001101255.004.50
13 1319  637180901001101255.0012.974.5012.97
   25  718090100110125
16 1319  637180901001101258.0015.976.0015.97
   25  718090100110125
20 1319  6371809010011012512.0019.978.0019.97
   25  718090100110125
25 131925  71809010011012516.0024.9710.0024.97
32 131925  71809010011012524.0031.9712.5031.97
40  192530  809010011012530.0039.9714.0039.97

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 注文例

出荷日

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 注文例
 
  • D32・40

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 追加工

P.559

関連情報

■寿命を向上するBPLパンチ

デイトンのBPLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 関連情報のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
1.6 ~ 9.97
-
1.6 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
1.6 ~ 9.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
1.6 ~ 9.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
1.4 ~ 2.09
1.6 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
1.4 ~ 2.09
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.49
1.6 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.49
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
10
10 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.49
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
13
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
13
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
13
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.49
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
13
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.49
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
16
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
16
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
16
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 5.99
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
16
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
20
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
20
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
20
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 7.99
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
20
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 7.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
25
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
25
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
25
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 9.99
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
25
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 9.99
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

4日目

楕円形
SKH51相当
32
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
12.5 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
32
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
-
7.2 ~ 12.49
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
32
13 ~ 25
71 ~ 125
-
7.2 ~ 12.49
12.5 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
32
13 ~ 25
71 ~ 125
-
7.2 ~ 12.49
-
7.2 ~ 12.49
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
40
19 ~ 30
80 ~ 125
14 ~ 39.97
-
14 ~ 39.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
40
19 ~ 30
80 ~ 125
14 ~ 39.97
-
-
7.2 ~ 13.99
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
40
19 ~ 30
80 ~ 125
-
7.2 ~ 13.99
14 ~ 39.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

楕円形
SKH51相当
40
19 ~ 30
80 ~ 125
-
7.2 ~ 13.99
-
7.2 ~ 13.99
-
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

XCNコーティングのハイテン・重荷重用レギュラーパンチです。材質はハイス鋼です。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

      ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

      ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

        ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

        ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

              ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

              ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                  ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

                  ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

                    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

                    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

                      軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                      軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                        軽荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                        軽荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                          軽荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                          軽荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   4日目~   21日目   2日目~   9日目~   4日目~   21日目~   4日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   21日目  
                            種別 ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー)
                            表面処理 TiCN(XCN)コーティング WPC+XNAコーティング XNAコーティング XNAPコーティング TiCN(XCN)コーティング DLC(XCD)コーティング XNAコーティング XNAPコーティング WPC+XNAコーティング なし TiCN(XCN)コーティング WPC+XNAコーティング XNAPコーティング
                            荷重 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 軽荷重用 軽荷重用

                            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました