(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

XNTコーティングのハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

未確定213件の候補があります。

Loading...

商品情報

ジェクトール®詳細 P.558

XNTコーティング(汎用性の高いTiNコーティング) P.562

外形図・製品仕様

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング- 外形図1

P.546

D32・D40はサイドホールなし

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Type刃先形状
Dg5SKH51(M2)相当
60~63HRC
BJ

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 製品仕様

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-外形図2
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-外形図3

対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。もしGが最大を超える場合は P.421をご参照ください。
廻り止めは標準90°の位置につきます。追加工BSをご参照ください。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位ジェクトール®ピン

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表

Type刃先形状Dmin. P max.P・W min.P・G max.R
BJ

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表

1010    63718090100  1.609.971.609.97

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 規格表

J4M*2
  19  63718090100  2.102.10
   25*1  718090100  5.004.50
13 1319  637180901001101255.0012.974.5012.97J6M
   25  718090100110125
16 1319  637180901001101258.0015.976.0015.97J6M
   25  718090100110125
20 1319  6371809010011012512.0019.978.0019.97J9M
   25  718090100110125
25 131925  71809010011012516.0024.9710.0024.97J9M
32 131925  71809010011012524.0031.9712.5031.97J12M
40  192530  809010011012530.0039.9714.0039.97J12M

注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
*1:追加工XP・XWは適用不可。
*2:P<3.0のときジェクトール®ピンはJ2Mになります。

注文例

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-注文例

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-追加工

P.558
P.559

関連情報

■寿命を向上するBJLパンチ

デイトンのBJLパンチは、R0.5の一定コーナーRを持つことにより、急速なコーナーRの摩耗と、製品のコーナーに発生しがちな許容を超えるバリの防止に役立ちます。
これにより、メンテナンスタイムの減少と、作動中におこるエッジ破損の危険を最小にします。
刃先形状ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 関連情報のパンチはメンテナンスコストを節約し、コーナー摩耗の減少により生産性は向上します。

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(シャンク径)(mm)
ジェクトールピン
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

68日目

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

68日目

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

両側欠円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

両側欠円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.99
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.99
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 7.99
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 7.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 11.99
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 11.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 15.99
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 15.99
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
12.5 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
-
7.2 ~ 12.49
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
7.2 ~ 23.99
12.5 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
7.2 ~ 23.99
-
7.2 ~ 12.49
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 125
14 ~ 39.97
-
14 ~ 39.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 125
14 ~ 39.97
-
-
7.2 ~ 13.99
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 125
-
7.2 ~ 29.99
14 ~ 39.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

両側欠円形
SKH51相当
40
J12M
19 ~ 30
80 ~ 125
-
7.2 ~ 29.99
-
7.2 ~ 13.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
1.6 ~ 2.99
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

68日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
3 ~ 9.97
-
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

68日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
1.6 ~ 2.99
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

68日目

欠楕円形
SKH51相当
10
J4M
10 ~ 25
63 ~ 100
-
1.4 ~ 2.09
-
1.4 ~ 2.09
-
10

1個

-( - )

お見積り

欠楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
4.5 ~ 12.97
-
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.99
4.5 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
13
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 4.99
-
4 ~ 4.49
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
6 ~ 15.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 7.99
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
16
J6M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
4 ~ 7.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
8 ~ 19.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 11.99
8 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
20
J9M
13 ~ 25
63 ~ 125
-
6 ~ 11.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
10 ~ 24.97
-
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 15.99
10 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
25
J9M
13 ~ 25
71 ~ 125
-
6 ~ 15.99
-
6 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
12.5 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

8日目

欠楕円形
SKH51相当
32
J12M
13 ~ 25
71 ~ 125
12.5 ~ 31.97
-
-
7.2 ~ 12.49
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

XNTコーティングのハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼です。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

    ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

      ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-UDLCコーティング-

      ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-UDLCコーティング-

        ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

        ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

            ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

              ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

              ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ SKH51(M2)相当-XNAコーティング-

                  軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                  軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                    軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                    軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-

                      ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                      ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

                        軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                        軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiNコーティング-

                          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                          ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   2日目~   16日目~   4日目~   2日目~   9日目   7日目   4日目   8日目~   2日目~   15日目   7日目~   9日目~  
                            種別 ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール) ジェクタ(ジェクトール) ショルダー(レギュラー) ショルダー(レギュラー) ジェクタ(ジェクトール)
                            表面処理 TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング UDLCコーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング DLC(XCD)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング XNAPコーティング TiN(XNT)コーティング DLC(XCD)コーティング
                            荷重 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 重荷重用 軽荷重用 軽荷重用 重荷重用 軽荷重用 重荷重用

                            ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました