(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッキングプレート/シムプレート

バッキングプレート/シムプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
408円 ~ 1,872円
税込価格
449円 ~ 2,059円

バッキングプレート/シムプレートとなります。材質はクロモリ鋼です。

詳細情報を確認する

型番

未確定139件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

URBP(バッキングプレート)
URSP(シムプレート)

適用リテーナー:ART・ARTS・ARTST・SRT・SRTS・SRTSH・ARTF・ARTFS

バッキングプレート(URBP)
厚み記号t
484.8
606.0
808.0
10010.0
シムプレート(URSP)
厚み記号t
181.8
 

[ M ]材質 SCM440相当
[ H ]硬度 56~60HRC
(シムプレートは焼入れなし)

規格表

型式AUKBGYXSHRd1d2
TypeD
URBP
(バッキングプレート)
URSP
(シムプレート)
1044.526.92519.043.711.17.59.012.0109.56.27.0
1350.829.97019.050.014.36.512.015.21012.76.27.0
1654.031.75019.053.215.96.013.516.81014.36.27.0
2060.333.53019.059.517.55.016.520.01217.56.27.0
2569.940.64023.869.119.87.022.024.71422.26.27.0
3269.940.64023.869.119.87.022.024.71422.26.27.0

注文例

型式厚み記号
URBP1348

出荷日

在庫品

外形図・製品仕様

JRBP(バッキングプレート)
JRSP(シムプレート)

適用リテーナー:JRT・JRTS・JRTST・JRTF・JRTFS

バッキングプレート(JRBP)
厚み記号t
484.8
606.0
808.0
10010.0
シムプレート(JRSP)
厚み記号t
181.8
 

[ M ]材質 SCM440相当
[ H ]硬度 56~60HRC
(シムプレートは焼入れなし)

規格表

型式AUKBGFYXSHRd1d2
TypeD
JRBP
(バッキングプレート)
JRSP
(シムプレート)
1044.327.019.040.011.117.07.59.017.0109.56.26.4
1350.430.019.047.014.320.06.512.020.01012.66.26.4
1653.531.819.050.015.922.56.013.521.01014.16.26.4
2060.133.519.055.017.527.55.016.524.01217.46.26.4
2569.740.624.063.019.831.57.022.027.01522.26.26.4
3269.740.624.063.019.831.57.022.027.01522.26.26.4
3877.444.027.072.024.040.010.026.028.01526.010.26.4
4581.444.027.078.024.042.010.030.035.01530.010.26.4

注文例

型式厚み記号
JRSP1318

出荷日

在庫品

外形図・製品仕様

DRBP(バッキングプレート)

適用リテーナー:DRT・DRTS・DRTM・DRTSM・DRTT・DRTTS・DRTF・DRTFS・DRTFM・DRTFSM

バッキングプレート(DRBP)
厚み記号t
505.0
606.0
707.0
808.0
909.0
10010.0

[ M ]材質 SCM440相当
[ H ]硬度 56~60HRC

規格表

型式AUKBGFYXSHRd1d2
TypeD
DRBP
(バッキングプレート)
1044.529.021.037.010.020.09.010.010.0109.56.26.4
1350.032.023.043.013.020.011.013.010.01012.06.26.4
1654.034.026.044.012.020.012.013.010.01214.06.26.4
2059.036.027.048.014.020.014.016.010.01217.06.26.4
2565.539.030.050.015.020.017.018.010.01219.56.26.4
3271.042.033.054.015.020.020.021.010.01423.06.26.4
3878.046.035.058.015.020.023.023.010.01426.010.26.4
4585.550.038.064.017.020.027.026.010.01429.510.26.4

注文例

型式厚み記号
DRBP1360

出荷日

在庫品

外形図・製品仕様

ORBP(バッキングプレート)
ORSP(シムプレート)

適用リテーナー:ORT・ORTS・ORTM・ORTSM

バッキングプレート(ORBP)
厚み記号t
484.8
シムプレート(ORSP)
厚み記号t
181.8
 

[ M ]材質 SCM440相当
[ H ]硬度 56~60HRC
(シムプレートは焼入れなし)

規格表

型式AKBFUXSHRd1d2
TypeD
ORBP
(バッキングプレート)
ORSP
(シムプレート)
1047.025.028.015.513.08.014.0149.56.26.4
1350.025.028.012.513.08.014.01412.56.26.4
1652.025.032.014.013.08.016.01414.06.26.4
2055.025.035.0-14.011.017.51417.56.26.4
2573.035.044.0-20.015.022.01822.06.26.4
3273.035.050.022.020.015.025.01822.06.26.4

注文例

型式厚み記号
ORSP1318

出荷日

在庫品

型番リスト

型番
D(適応パンチ径)(mm)
型番
厚み記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
DRBP
50
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DRBP
70
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DRBP
90
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
50
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
70
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
90
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
DRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
50
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
70
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
90
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
50
10

1個

696( 766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
60
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
70
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
80
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
90
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DRBP
100
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
50
10

1個

696( 766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
60
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
70
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
80
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
90
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DRBP
100
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
50
10

1個

792( 871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
60
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
70
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
80
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
90
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
DRBP
100
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
50
10

1個

792( 871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
60
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
70
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
80
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
90
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
DRBP
100
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
50
10

1個

972( 1,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
60
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
70
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
80
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
90
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
DRBP
100
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
JRBP
48
10

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
JRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
JRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
JRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
JRBP
48
10

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
JRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
JRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
JRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
JRBP
48
10

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
JRBP
60
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
JRBP
80
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
JRBP
100
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バッキングプレート/シムプレートとなります。材質はクロモリ鋼です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッキングプレート/シムプレート

バッキングプレート/シムプレート

    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

          パンチ用リテーナバッキングプレート

          パンチ用リテーナバッキングプレート

            NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

              NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                  NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                  NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                      NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                          刃合わせ加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

                          刃合わせ加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ
                            通常価格 408円 1,056円 1,452円 1,440円 550円 3,480円 1,788円 1,428円 708円 1,500円 1,356円 2,220円 913円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種別 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用
                            材質 SCM440 S45C S45C S45C - SNCM220相当 SCM440 S45C S45C S45C S45C SCM440 S45C
                            構成部品 バッキングプレート単品 - - - バッキングプレート単品 - - - - - - - -

                            バッキングプレート/シムプレートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            上型の鋳物とリテーナーの間に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                            バッキングプレートとして使用するだけではなく、パンチのチッピングにより刃先を研磨した後のシムアップとして使用させて頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました