(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRTFMK45
刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm) プレスフィット アツヌキヨウR_DRTFMK

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm) DRTFMK45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,212円
税込単価
7,933円

刃合せ用のハイテン材・厚板打ち抜き用のショルダーリテーナです。材質はS45Cの...

詳細情報を確認する

DRTFMK45 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm) 外径図

単品 バッキングプレート:DRBP

P.341

型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用(1)(2)(3)(4)
DRTFMDRTFSM  
DRTFMKDRTFSMK 
DRTFMODRTFSMO   
  • (1)本体
    材質:S45C
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×30 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本
  • (3)バッキングプレート
    材質:SCM440相当
    硬度:56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート付の場合)
    ネジ付ノックピン:φ6m5×35 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本

規格表

型式ABCGKMRUXYD1dt付属ボルト
TypeD(2)(4)
DRTFM
(丸パンチ用)
DRTFSM
(変形パンチ用廻り止め位置センター)
1044.5373510218.09.52910914910M8×40M8×45
1350.0433813239.512.0321311
1654.04440122611.014.0341312171112M10×40M10×45
2059.04842142713.017.0361614
2565.55046153015.519.5391817
3271.05448153319.023.0422120191314M12×40M12×45
3878.05852153522.026.0462323
4585.56456173825.529.5502627

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm) 注文例

出荷日

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm) 出荷日

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRTFMK45

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
45
10

1個

7,212( 7,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

刃合せ用のハイテン材・厚板打ち抜き用のショルダーリテーナです。材質はS45Cの生材です。Dayton規格のパンチをご利用下さい。

カタログ

DRTFMK45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)の型番DRTFMK45のページです。
型番DRTFMK45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

    NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

    NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

      刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

      刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

              NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                        ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                        ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 1,332円 1,656円 1,020円 2,220円 1,884円 1,356円 1,440円 1,452円 3,480円 1,056円 708円 1,500円 1,788円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用
                            材質 S45C S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C S45C SNCM220相当 S45C S45C S45C SCM440

                            刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DRTFM20
                            DRTFM25
                            DRTFM32
                            DRTFMO10
                            DRTFMO13
                            DRTFMO16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応パンチ形状 構成部品 D(適応パンチ径)
                            (mm)

                            1,716円

                            ( 1,888円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)20

                            1,896円

                            ( 2,086円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)25

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)32

                            1,332円

                            ( 1,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用本体単品10

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用本体単品13

                            1,524円

                            ( 1,676円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用本体単品16

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました