(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARTF25
NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm) プレスフィット アツヌキヨウR_ARTF

NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm) ARTF25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,416円
税込単価
4,858円

NC対応のハイテン材・厚板打ち抜き用のショルダーリテーナです。材質はSNCN2...

詳細情報を確認する

ARTF25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

ARTF ARTFS③バッキングプレート

[ ! ]単品 バッキングプレート:URBP/シムプレート:URSP

>> P.340

型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用(1)(2)(3)(4)
ARTFARTFS  
ARTFKARTFSK 
ARTFOARTFSO   
  • (1)本体
    [ M ]材質:SNCM220相当
    [ H ]硬度:35~42HRC
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×30 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本
  • (3)バッキングプレート
    [ M ]材質:SCM440相当
    [ H ]硬度:56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート付の場合)
    ネジ付ノックピン:φ6m5×35 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本

規格表

型式ABCGKMRSUXYD1dt[ A ]付属ボルト
TypeD(2)(4)
ARTF
(丸パンチ用)
ARTFS
(変形パンチ用)
1044.543.735.011.119.07.759.512.026.9259.07.514.09.09.5M8×40M8×45
1350.850.038.114.319.09.2512.715.229.97012.06.515.09.09.5
1654.053.239.715.919.010.7514.316.831.75013.56.015.09.09.5
2060.359.542.817.519.012.7517.520.033.53016.55.018.011.011.5M10×40M10×45
2569.969.147.719.823.815.2522.224.740.64022.07.020.013.513.5M12×40M12×45

[ ! ]バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

型式 
ARTFS25 (①+②)

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARTF25

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
25
10

1個

4,416( 4,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NC対応のハイテン材・厚板打ち抜き用のショルダーリテーナです。材質はSNCN220相当、硬度35~42HRCです。Dayton規格のパンチをご利用下さい。

カタログ

ARTF25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)の型番ARTF25のページです。
型番ARTF25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

    NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

    NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

          刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

          刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

              NC加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-

              NC加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-

                刃合わせ加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-

                刃合わせ加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-

                  ハイテン材用高耐久エンドリテーナセット -NC加工・厚板打抜きパンチ用-

                  ハイテン材用高耐久エンドリテーナセット -NC加工・厚板打抜きパンチ用-

                    刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      パンチ用リテーナバッキングプレート

                      パンチ用リテーナバッキングプレート

                        NC加工用エンドリテーナセット 32mm厚 -トライアングルタイプ・標準パンチ・ボタンダイ用-

                        NC加工用エンドリテーナセット 32mm厚 -トライアングルタイプ・標準パンチ・ボタンダイ用-

                          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON ミスミ ミスミ DAYTON
                            通常価格 3,480円 1,884円 1,656円 2,220円 1,332円 1,356円 1,518円 1,221円 700円 1,020円 550円 1,375円 1,788円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用
                            材質 SNCM220相当 S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C S45C SCM440相当 S45C - S45C SCM440

                            NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー (厚さ30mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARTF13
                            ARTF16
                            ARTF20
                            ARTFK10
                            ARTFK13
                            ARTFK16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応パンチ形状 構成部品 D(適応パンチ径)
                            (mm)

                            3,576円

                            ( 3,934円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)13

                            3,828円

                            ( 4,211円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)16

                            4,116円

                            ( 4,528円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)20

                            4,212円

                            ( 4,633円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット10

                            4,212円

                            ( 4,633円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット13

                            4,464円

                            ( 4,910円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット16

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました