(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
708円 ~ 1,668円
税込価格
779円 ~ 1,835円

NC対応のショルダーリテーナです。一本締めのため本体サイズが小さく、省スペース...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ 外形図
型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用丸パンチ用(1)(2)
ERTERTSERTX
ERTOERTSOERTXO 
  • (1)本体
    材質:S45C
  • (2)ERT/ERTS付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×20 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):1本
  • (2)ERTX付属品
    六角穴付ボルト(サイズは規格表参照):1本

規格表

型式ABCFKRUXD1dt付属ボルト
TypeD
ERT
(丸パンチ用)
ERTS
(変形パンチ用廻り止め位置センター)
1049.53638272211.531.512191313M12×40
1349.538272211.531.5191313
1659.045342614.039.0251717M16×40
ERTX
(丸パンチ用)
1049.53638272211.5--191313M12×40
1349.538272211.5-191313
1659.045342614.0-251717M16×40

注文例

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ 注文例

出荷日

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ 出荷日

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
ノック穴有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
10
10

1個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
13
10

1個

1,416( 1,558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

1,512( 1,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
10
10

1個

1,212( 1,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
13
10

1個

1,272( 1,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
16
10

1個

1,332( 1,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
セット(バッキングプレート無)
10
-
10

1個

1,512( 1,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
セット(バッキングプレート無)
13
-
10

1個

1,572( 1,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
セット(バッキングプレート無)
16
-
10

1個

1,668( 1,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
本体単品
10
-
10

1個

1,368( 1,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
本体単品
13
-
10

1個

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 廻り止め位置センター
本体単品
16
-
10

1個

1,488( 1,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
10
10

1個

792( 871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
13
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
10
10

1個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
13
10

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
16
10

1個

804( 884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NC対応のショルダーリテーナです。一本締めのため本体サイズが小さく、省スペースへの取付に適しています。ERTX*のタイプはノック穴無しとなります。Dayton規格のパンチをご利用下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

        NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

        NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

          NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

            NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

            NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                    刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                        刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                        刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 708円 1,056円 1,500円 1,356円 1,788円 1,440円 1,428円 1,452円 2,220円 1,332円 1,656円 1,020円 1,884円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用
                            材質 S45C S45C S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C S45C

                            NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            カムピアス用リテーナーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/13
                            小スペースで一般のリテーナーで使えない為、ERTを使用しました。
                            使い勝手は良かったのですが、どちらかというとORTシリーズが幅広く使用できると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました