(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,056円 ~ 3,372円
税込価格
1,162円 ~ 3,709円

刃合せ用のショルダーリテーナです。一本締めのため本体サイズが小さく、省スペース...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 外形図

単品 バッキングプレート:ORBP/シムプレート:ORSP
P.341

型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用(1)(2)(3)(4)
ORTMORTSM  
ORTMKORTSMK 
ORTMOORTSMO   
  • (1)本体
    材質:S45C
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×20 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):1本
  • (3)バッキングプレート
    材質:SCM440相当
    硬度:56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート付の場合)
    ネジ付ノックピン:φ6m5×25 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):1本

規格表

型式ABCFKRUXD1dt付属ボルト
TypeD(2)(4)
ORTM
(丸パンチ用)
ORTSM
(変形パンチ用廻り止め位置センター)
10472837.515.525.09.513.08.019.013.013.0M12×40M12×45
13502837.512.525.012.513.08.019.013.013.0
16523238.014.025.014.013.08.019.013.013.0
20553537.5-25.017.514.011.019.013.013.0
25734451.0-35.022.020.015.025.017.010.0M16×45M16×50
32735051.022.035.022.020.015.025.017.010.0(低頭ボルト)

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 注文例

出荷日

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 出荷日

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
10
10

1個

1,140( 1,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
13
10

1個

1,224( 1,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

1,332( 1,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
20
10

1個

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
25
10

1個

1,752( 1,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
32
10

1個

1,992( 2,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
10
10

1個

2,124( 2,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
13
10

1個

2,208( 2,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
16
10

1個

2,316( 2,548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
20
10

1個

2,496( 2,746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
25
10

1個

2,820( 3,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット
32
10

1個

3,216( 3,538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
10
10

1個

1,056( 1,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
13
10

1個

1,128( 1,241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
16
10

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
20
10

1個

1,332( 1,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
25
10

1個

1,644( 1,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸パンチ用] 丸パンチ用
本体単品
32
10

1個

1,872( 2,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

刃合せ用のショルダーリテーナです。一本締めのため本体サイズが小さく、省スペースへの取付に適しています。Dayton規格のパンチをご利用下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

          刃合わせ加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

          刃合わせ加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

            NC加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

            NC加工用エンドリテーナセット 25mm厚 -省スペース標準パンチ用・ボルト一本締めタイプ-

              刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

              刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                  NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                  NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                        刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                        刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                          NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                          NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 1,056円 1,440円 708円 1,452円 913円 583円 1,020円 1,788円 1,428円 1,500円 1,884円 1,332円 1,356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用
                            材質 S45C S45C S45C S45C S45C - S45C SCM440 S45C S45C S45C S45C S45C

                            刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            小スペースにて使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            DRT等のリテーナーはどうしても、小スペースに3個以上使用した時に干渉してしまい、リテーナーへ追加工 等の加工が必要でしたが、1本締めのリテーナーを使用する事で配置を考えずに使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました