(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,500円 ~ 4,092円
税込価格
1,650円 ~ 4,501円

TYPEによってNC用と刃合わせ用がありますので、ご注文の際はご注意ください。...

詳細情報を確認する

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 外形図

単品 バッキングプレート:URBP/シムプレート:URSP
P.340

型式構成部品
丸パンチ用
刃合せタイプ
変形パンチ用
NC対応タイプ
変形パンチ用
刃合せタイプ
(1)(2)(3)(4)
SRTSRTSSRTSH  
SRTKSRTSKSRTSHK 
SRTOSRTSOSRTSHO   
  • (1)本体
    材質:S45C
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×20 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本
  • (3)バッキングプレート
    材質:SCM440相当
    硬度:56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート付の場合)
    ネジ付ノックピン:φ6m5×25 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本

規格表

型式ABCGKMRSUXYD1dt付属ボルト
TypeD(2)(4)
SRT
(丸パンチ用-刃合せタイプ)
SRTS
(変形パンチ用-NC対応タイプ)
SRTSH
(変形パンチ用-刃合せタイプ)
1044.543.735.011.119.07.09.512.026.9259.07.514.09.09.5M8×35M8×40
1350.850.038.114.319.08.512.715.229.97012.06.515.09.09.5
1654.053.239.715.919.010.014.316.831.75013.56.015.09.09.5
2060.359.542.817.519.012.017.520.033.53016.55.018.011.011.5M10×40M10×45
2569.969.147.719.823.814.522.224.740.64022.07.020.013.513.5M12×40M12×45
3269.969.147.719.823.818.022.224.740.64022.07.020.013.513.5

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 注文例

出荷日

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 出荷日

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
10
10

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
13
10

1個

2,184( 2,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

2,376( 2,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
20
10

1個

2,484( 2,732円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
25
10

1個

2,736( 3,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット(バッキングプレート無)
32
10

1個

3,108( 3,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
10
10

1個

1,932( 2,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
13
10

1個

2,016( 2,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

2,172( 2,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
20
10

1個

2,280( 2,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
25
10

1個

2,520( 2,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット(バッキングプレート無)
32
10

1個

2,868( 3,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
10
10

1個

2,568( 2,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
13
10

1個

2,676( 2,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
16
10

1個

2,808( 3,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
20
10

1個

2,916( 3,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
25
10

1個

3,156( 3,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
セット
32
10

1個

3,504( 3,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
10
10

1個

1,848( 2,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
13
10

1個

1,920( 2,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
16
10

1個

2,076( 2,284円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
20
10

1個

2,184( 2,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
25
10

1個

2,412( 2,653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 刃合わせタイプ
本体単品
32
10

1個

2,748( 3,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
10
10

1個

2,736( 3,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
13
10

1個

2,820( 3,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
16
10

1個

3,012( 3,313円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
20
10

1個

3,120( 3,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
25
10

1個

3,372( 3,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
セット
32
10

1個

4,092( 4,501円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
10
10

1個

2,016( 2,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
13
10

1個

2,088( 2,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
16
10

1個

2,280( 2,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
20
10

1個

2,388( 2,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
25
10

1個

2,628( 2,891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[変形パンチ用] 変形パンチ用 NC対応タイプ
本体単品
32
10

1個

2,988( 3,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TYPEによってNC用と刃合わせ用がありますので、ご注文の際はご注意ください。Dayton規格のパンチをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

        NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

        NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

          NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

          NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

            刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

            刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

              NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                  バッキングプレート/シムプレート

                  バッキングプレート/シムプレート

                    刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                      NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

                        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                        NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                          NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 1,500円 1,428円 1,788円 1,356円 1,440円 1,056円 2,220円 1,884円 408円 1,020円 708円 1,452円 1,656円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用
                            材質 S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C SCM440 S45C SCM440 S45C S45C S45C S45C

                            ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました