(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ART16
NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) プレスフィット リテーナ_ART

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ART16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円

変形パンチ用では、TYPE指定によって廻り止め位置が異なりますので、ご注文の際...

詳細情報を確認する

ART16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 外形図

単品 バッキングプレート:URBP/シムプレート:URSP
P.340

型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用変形パンチ用
廻り止め位置センター
(1)(2)(3)(4)
ARTARTSARTST  
ARTKARTSKARTSTK 
ARTOARTSOARTSTO   
  • (1)本体
    材質:SCM440相当
    硬度:35~45HRC
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン:φ6m5×20 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本
  • (3)バッキングプレート
    材質:SCM440相当
    硬度:56~60HRC
  • (4)付属品(バッキングプレート付の場合)
    ネジ付ノックピン:φ6m5×25 2本
    セットスクリュー:M8×8 2本
    六角穴付ボルト(規格表参照):2本

規格表

型式ABCGKMRSUXYD1dt付属ボルト
TypeD(2)(4)
ART
(丸パンチ用)
ARTS
(変形パンチ用)
ARTST
(変形パンチ用廻り止め位置センター)
1044.543.735.011.119.07.09.512.026.9259.07.514.09.09.5M8×35M8×40
1350.850.038.114.319.08.512.715.229.97012.06.515.09.09.5
1654.053.239.715.919.010.014.316.831.75013.56.015.09.09.5
2060.359.542.817.519.012.017.520.033.53016.55.018.011.011.5M10×40M10×45
2569.969.147.719.823.814.522.224.740.64022.07.020.013.513.5M12×40M12×45
3269.969.147.719.823.818.022.224.740.64022.07.020.013.513.5

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

注文例

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 注文例

出荷日

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm) 出荷日

型番リスト

型番
対応パンチ形状
構成部品
D(適応パンチ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ART16

[丸パンチ用] 丸パンチ用
セット(バッキングプレート無)
16
10

1個

2,148( 2,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

変形パンチ用では、TYPE指定によって廻り止め位置が異なりますので、ご注文の際はご注意ください。Dayton規格のパンチをご利用ください。

カタログ

ART16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)の型番ART16のページです。
型番ART16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

    ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

      NC対応エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

        刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

        刃合せ用ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

          NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

          NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) ERTシリーズ

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

            NC対応ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

              NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

              NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm) GRTシリーズ

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                  NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                    刃合せ用ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                      NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用エコノミータイプショルダー式リテーナー (厚さ30mm)

                        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                        NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ35mm)

                          刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                          刃合せ用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 1,788円 1,500円 1,428円 1,056円 708円 1,356円 1,440円 1,452円 1,656円 1,332円 1,884円 2,220円 1,020円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・刃合わせ加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト1本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・NC加工用 ボルト2本締め・刃合わせ加工用
                            材質 SCM440 S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C SCM440 S45C

                            NC対応ショルダー式リテーナー (厚さ25mm)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型
                            評価 3.0満足度:3.02022/03/29
                            交換用に購入使用しました。
                            部品の品質は高く、長年使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ART10
                            ART13
                            ART20
                            ART25
                            ART32
                            ARTK10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応パンチ形状 構成部品 D(適応パンチ径)
                            (mm)

                            1,872円

                            ( 2,059円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)10

                            1,956円

                            ( 2,152円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)13

                            2,256円

                            ( 2,482円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)20

                            2,508円

                            ( 2,759円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)25

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット(バッキングプレート無)32

                            2,508円

                            ( 2,759円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[丸パンチ用] 丸パンチ用セット10

                            リテーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました