(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

異形状・ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼より選...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313

外形図・製品仕様

刃先形状は>>こちらより選択
 刃先形状例 

>> P.284~287

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
AJCF

規格表

型式L1
刃先長さ
L刃先形状指定0.01mm単位材質ジェクトール®
ピン
TypeDP・W min.P・G max.
AJCF088   50     C12 C16
C13 C26
C23 C33
C29 C53
C35 C95
C85 J60
J14

刃先形状>> P.284~287を参照
4.00 7.90 SKH51(M2)相当
M2
J4M
 1319  607080901004.00 7.90 
108   50     5.00 9.90 J6M
 1319  607080901005.00 9.90 
   (25)  7080901006.00 9.90 
138   50     6.00 12.90 J6M
 1319  607080901006.00 12.90 
   (25)  7080901006.00 12.90 
168   50     6.00 15.90 J9M
  19  607080901006.00 15.90 
   25  7080901006.00 15.90 
208   50     6.00 19.90 J9M
  19  607080901006.00 19.90 
   25  7080901006.00 19.90 
258   50     6.00 24.90 J9M
  19  607080901006.00 24.90 
   25  7080901006.00 24.90 

[ ! ]注文時、刃先長さと廻り止めを必ずご指定ください。

注文例

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW 指定材質
AJCF201990 C95 P17.24 W8.35   M2
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW (XL・XBR…etc.) 指定材質
SJC252570 C133 P23.90 W16.10 R2.2 LL X2-ANG180 M2
追加工記号詳細
刃先XBR刃先長さ変更
2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位
[ ! ]XL(LL)併用の場合、
  最大刃先長さXBRmax= L1max-(L-XL(LL))
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上
  (指定材質は25mm以上)必要です。
全長XL全長変更
XL<L 指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定
  ください。
LL全長公差変更
L +0.3 0 ⇒ L±0.02
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。

指定方法 LL
LL75
その他XKサイドホール不要
[ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。
追加工記号詳細
ツバ部
角度(ANG)

[ ! ]ノックピンに
  よる廻り止め
  >>こちら
  参照
X2ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]追加費用はかかりません。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X2-ANG90
X3ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X3-ANG90
X5ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X5-ANG225
X6 ツバ部廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X6-ANG225
XTツバ厚変更
6.5≦XT<8.0 指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(8-XT)分短くなります。XL併用の場合、
  全長はXLと同じです。
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D≦XH<D+5 指定0.1mm単位
[ ! ]XH=Dのとき 公差 D  0 -0.03
指定方法 XH9.0
シャンク部
角度(ANG)
[ ! ]
[ ! ]フラットの深さは
  ツバからの深さでは
  なくシャンクからの
  深さです。
X81

X89
追加フラット加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ NG ]D08 X81〜88適用不可
[ NG ]D10 X85〜88適用不可
指定方法
X88-ANG180
X89-ANG180-DP4.0-LG20
標準任意深さ長さ
X81X911.513
X82X921.516
X83X931.520
X84X941.5全長
X85X952.513
X86X962.516
X87X972.520
X88X982.5全長
X89X99寸法指定
X91

X99
追加フラット加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位 
[ NG ]D08 X91〜98適用不可 
[ NG ]D10 X95〜98適用不可 
指定方法
X98-ANG225
X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]DP・LGは指定0.1mm単位  P2(D—DP—0.1)
G2
[ ! ]X89・X99で加工長さが全長の場合LG=L(全長)とご指定ください。
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください
XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。

>> P.312

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(外径)(mm)
刃先形状
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
A (刃先寸法)(mm)
B (刃先寸法)(mm)
S (刃先寸法)(mm)
PP (刃先寸法)(mm)
WW (刃先寸法)(mm)
R1 (刃先寸法)(mm)
R2 (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C16
SKH51相当
08
C16
8 ~ 19
50 ~ 100
4 ~ 7.9
4 ~ 7.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKH51相当
10
C16
8 ~ 25
50 ~ 100
5 ~ 9.9
5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKH51相当
13
C16
8 ~ 25
50 ~ 100
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKH51相当
16
C16
8 ~ 25
50 ~ 100
6 ~ 15.9
6 ~ 15.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKH51相当
20
C16
8 ~ 25
50 ~ 100
6 ~ 19.9
6 ~ 19.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKH51相当
25
C16
8 ~ 25
50 ~ 100
6 ~ 24.9
6 ~ 24.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異形状・ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチです。材質はハイス鋼より選択可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

    異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

    異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

      異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

      異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

        異形状ジェクトール®パンチ

        異形状ジェクトール®パンチ

          異形状レギュラーパンチ

          異形状レギュラーパンチ

            異形状センターノックジェクトール®パンチ

            異形状センターノックジェクトール®パンチ

              異形状センターノックレギュラーパンチ

              異形状センターノックレギュラーパンチ

                異形状パンチ ノーマル

                異形状パンチ ノーマル

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                    異形状ジェクタパンチ

                    異形状ジェクタパンチ

                      異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                      異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                        ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                        ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNA処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNA処理-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目~   お見積り   5日目   10日目   4日目   4日目  
                            種別 ジェクタパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ショルダーパンチ - ジェクタパンチ ショルダーパンチ - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし RWコート - -
                            パンチシャンク(取付部)形状 厚板打ち抜き 厚板打ち抜き 厚板打ち抜き 標準 標準 標準 標準 - - - - - -

                            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            異形状パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました