(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形状レギュラーパンチ

異形状レギュラーパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

異形状・レギュラーパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定391件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

刃先形状は>>こちらより選択
 刃先形状例 

>> P.284~287

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質 [ H ]硬度型式
Dm5SKD11相当 60~63HRC
SKH51(M2)相当 60~63HRC
APC

規格表

型式L1
刃先長さ
L刃先形状指定0.01mm単位材質
TypeDP・W min.P・G max.
APC04813    4050566063707180  C12 C16
C13 C26
C23 C33
C29 C53
C35 C95
C85 C60
J14


刃先形状>> P.284~287を参照
2.003.90SKD11
相当
(指定なし)
  19    50566063707180  3.00
05813    4050566063707180  2.004.90
  19    50566063707180  3.00
   25     6063707180  4.00
06813    4050566063707180901002.005.90
  19    50566063707180901003.00
   25     6063707180901004.00
08 13     50566063707180901002.507.90
  19    50566063707180901003.00
   25    566063707180901004.00
    30    6063707180901005.00
10 13     50566063707180901002.509.90
  19    50566063707180901003.00
   25    566063707180901004.00
    30    6063707180901005.00
13 1319    50566063707180901003.0012.90
   25    566063707180901004.00
    30    6063707180901005.00
16  19    50566063707180901004.0015.90
   25    566063707180901004.00
    30    6063707180901008.00
     40     707180901008.00
20  19    50566063707180901005.0019.90
   25    566063707180901005.00
    30    6063707180901008.00
     40     707180901008.00
25  19    50566063707180901006.0024.90
   25    566063707180901006.00
    30    6063707180901008.00
     40     707180901008.00
32   25      63707180901008.0031.90
    30      707180901008.00
     40     7071809010010.00
38   25      63707180901008.0037.90
    30      707180901008.00
     40     7071809010010.00
40   25      63707180901008.0039.90
    30      707180901008.00
     40     7071809010010.00
45   25      63707180901009.0044.90
    30      707180901009.00
     40     7071809010011.00
50   25      637071809010010.0049.90
    30      7071809010010.00
     40     7071809010012.00
56   25      637071809010011.0055.90
    30      7071809010011.00
     40     7071809010013.00
63   25      637071809010012.0062.90
    30      7071809010012.00
     40     7071809010014.00
04813    4050566063707180  C12 C16
C13 C26
C23 C33
C29 C53
C35 C95
C85 C60
J14


刃先形状>> P.284~287を参照
 2.003.90SKH51(M2)相当
M2
05 13    4050566063707180  2.004.90
  19    50566063707180  3.00
06 13    4050566063707180901002.005.90
  19    50566063707180901003.00
08  19    50566063707180901003.007.90
   25    566063707180901004.00
10  19    50566063707180901003.209.90
   25    566063707180901004.00
13  19    50566063707180901004.5012.90
   25    566063707180901004.50
16  19    50566063707180901006.0015.90
   25    566063707180901006.00
20  19    50566063707180901008.0019.90
   25    566063707180901008.00
25  19    50566063707180901009.0024.90
   25    566063707180901009.00
32   2530     637071809010010.0031.90
40   25      637071809010010.0039.90
    30     7071809010010.00
45   25      637071809010010.0044.90
    30     7071809010010.00
50   25      637071809010010.0049.90
    30     7071809010010.00
56   25      637071809010011.0055.90
    30     7071809010011.00
63   25      637071809010012.0062.90
    30      7071809010012.00

[ ! ]注文時、刃先長さと廻り止めを必ずご指定ください。

注文例

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW 指定材質
APC322570 J10 P20.87 W10.24 R2.0 M2
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW XL・XBR…etc. 指定材質
APC562563 C46 P32.07 W14.62 A4.6 B5.7 XT4.2 LL X2-ANG180 M2
追加工記号詳細
刃先XBR
XBB
刃先長さ変更
2.0≦XBR≦35.0 指定0.1mm単位
35.1≦XBB≦40.0 指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは25mm以上
  (指定材質は20mm以上)必要です。
 
P・WXBR/XBBmax
2~2.9913
3~3.9919
4~4.9925
5~40
全長XL全長変更
XL<L 指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定
  ください。
LL全長公差変更
L +0.3 0 ⇒ L±0.02
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。

指定方法 LL
LL75
ツバ部
角度(ANG)

[ ! ]ノックピンに
  よる廻り止め
  >>こちら
  参照
X2ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]追加費用はかかりません。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X2-ANG90
X3ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X3-ANG90
X5ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X5-ANG225
X6 ツバ部廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X6-ANG225
追加工記号詳細
ツバ部XTツバ厚変更
2.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、
  全長はXLと同寸法です。
TTツバ厚公差指定 公差±0.01
XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。
[ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同寸法です。
指定方法 TT
TT4.5
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位
[ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD)   0 -0.03
指定方法 XH9.0
シャンク部
角度(ANG)
[ ! ]
[ ! ]フラットの深さは
  ツバからの深さでは
  なくシャンクからの
  深さです。
X81

X89
追加フラット加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
指定方法
X88-ANG180
X89-ANG180-DP4.0-LG20
標準任意深さ長さ
X81X911.513
X82X921.516
X83X931.520
X84X941.5全長
X85X952.513
X86X962.516
X87X972.520
X88X982.5全長
X89X99寸法指定
X91

X99
追加フラット加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位 
指定方法
X98-ANG225
X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]DP・LGは指定0.1mm単位  P2(D—DP—0.1)
G2
[ ! ]X89・X99で加工長さが全長の場合LG=L(全長)とご指定ください。
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください
XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。

>> P.312

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(外径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
A (刃先寸法)(mm)
B (刃先寸法)(mm)
S (刃先寸法)(mm)
PP (刃先寸法)(mm)
WW (刃先寸法)(mm)
R1 (刃先寸法)(mm)
R2 (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C12
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C23
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C26
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 3.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C29
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C33
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C35
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C85
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C95
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

J14
SKD11相当
04
8 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C12
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C13
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
-
0.5 ~ 2.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C16
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C23
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C26
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 3.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C29
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C33
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C35
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
-
4 ~ 30
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C53
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 2.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C85
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
-
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C95
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J14
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J60
SKH51相当
04
8 ~ 13
40 ~ 80
2 ~ 3.9
2 ~ 3.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 2.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C12
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C23
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C26
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 4.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C29
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C33
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C35
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C85
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C95
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

J14
SKD11相当
05
8 ~ 25
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C12
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C13
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
-
0.5 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C16
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C23
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C26
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 4.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C29
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C33
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C35
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
-
4 ~ 30
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C53
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 3.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C85
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
-
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C95
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J14
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J60
SKH51相当
05
13 ~ 19
40 ~ 80
2 ~ 4.9
2 ~ 4.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 3.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C12
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
-
2 ~ 5.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C23
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C26
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 5.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C29
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C33
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C35
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
-
2 ~ 5.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C85
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
-
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C95
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

J14
SKD11相当
06
8 ~ 25
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C12
SKH51相当
06
13 ~ 19
40 ~ 100
-
2 ~ 5.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C13
SKH51相当
06
13 ~ 19
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
-
0.5 ~ 4.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C16
SKH51相当
06
13 ~ 19
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C23
SKH51相当
06
13 ~ 19
40 ~ 100
2 ~ 5.9
2 ~ 5.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異形状・レギュラーパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形状レギュラーパンチ

異形状レギュラーパンチ

    異形状ジェクトール®パンチ

    異形状ジェクトール®パンチ

      異形状センターノックレギュラーパンチ

      異形状センターノックレギュラーパンチ

        異形状センターノックジェクトール®パンチ

        異形状センターノックジェクトール®パンチ

          異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

          異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

              異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

              異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

                異形状パンチ ノーマル

                異形状パンチ ノーマル

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                    異形状ジェクタパンチ

                    異形状ジェクタパンチ

                      異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                      異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                        レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                        レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                          ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                          ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目~   お見積り   5日目   10日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能
                            種別 ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ジェクタパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ショルダーパンチ - ジェクタパンチ ショルダーパンチ - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし RWコート - -
                            パンチシャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 厚板打ち抜き 厚板打ち抜き 厚板打ち抜き - - - - - -

                            異形状レギュラーパンチのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鍵穴のピアスパンチによく使用してます。
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            以前は、別メーカーで一からの製作品で対応してましたが、カタログ規格品に置き換える事が可能となり、受注後の発送日や金額のメリットがでました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異形状パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました