(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形状センターノックジェクトール®パンチ

異形状センターノックジェクトール®パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

異形状・センターノックジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼より選...

詳細情報を確認する

型番

未確定294件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313

外形図・製品仕様

刃先形状は>>こちらより選択
 刃先形状例 

>> P.284~287

[ A ]付属品シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
ネジ付きノックピン
φ6m5×25
1本
Dm5SKD11相当
60~63HRC
SJC
SKH51(M2)相当
60~63HRC

規格表

型式L1
刃先長さ
L刃先形状指定0.01mm単位材質ジェクトール®
ピン
TypeDP・W min.P・G max.
SJC1013    6070718090100110120130C16 C23
C26 C29
C41 C53
C55 C67
C85 C95
C121 C133
C144 C168
C178 C181
J14 J56
J58 J60

刃先形状>>P.284~287を参照
3.009.90SKD11相当
(指定なし)
J6M
 19    707180901001101201303.009.90
  25    7180901001101201304.009.90
   30    80901001101201306.009.90
1313    60707180901001101201306.0012.90J6M
 19    707180901001101201306.0012.90
  25    7180901001101201306.0012.90
   30    80901001101201307.0012.90
16 1925   707180901001101201306.0015.90J9M
   30    80901001101201307.0015.90
    40     1001101201308.0015.90
20 1925   707180901001101201306.0019.90J9M
   30    80901001101201307.0019.90
    40     1001101201308.0019.90
25 1925   707180901001101201306.0024.90J9M
   30    80901001101201307.0024.90
    40     1001101201308.0024.90
32 1925   707180901001101201307.0031.90J9M
   30    80901001101201308.0031.90
    40     1001101201309.0031.90
38 1925   707180901001101201308.0037.90J9M
   30    80901001101201309.0037.90
    40     10011012013010.0037.90
45 1925   707180901001101201309.0044.90J9M
   30    809010011012013010.0044.90
    40     10011012013011.0044.90
10 1925    718090100   4.509.90SKH51(M2)相当
M2
J6M
13 1925    718090100   6.0012.90J6M
16 1925    718090100   7.2015.90J9M
20 1925    718090100   8.0019.90J9M
25 1925    718090100   9.0024.90J9M
32  2530   718090100   10.0031.90J9M

[ ! ]注文時、刃先長さと廻り止めを必ずご指定ください。

注文例

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW 指定材質
SJC1019110 C52 P8.50 W4.60 R4.8 M2
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L 刃先形状 P W R・A・B・S・PP・WW XL・XBR…etc. 指定材質
SJC1630120 C46 P10.00 W8.00 A6.4 B2.7 XBR13 XK X2-ANG180 M2
追加工記号詳細
刃先XBR
XBB
刃先長さ変更
2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位
35.1≦XBB≦L1max 指定0.1mm単位
[ NG ]指定材質はXBB適用不可
[ ! ]XL(LL)併用の場合、
  最大刃先長さXBR(XBB)max= L1max-(L-XL(LL))
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上
  (指定材質は32mm以上)必要です。
 
P・WXBR/XBBmax
3~3.9919
4~4.9925
5~40
全長XL全長変更
XL<L 指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定
  ください。
LL全長公差変更
L +0.3 0 ⇒ L±0.02
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。

指定方法 LL
LL75
その他XKサイドホール不要
[ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。
追加工記号詳細
ツバ部
角度(ANG)

[ ! ]ノックピンに
  よる廻り止め
  >>こちら
  参照
X2ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]追加費用はかかりません。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X2-ANG90
X3ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
[ ! ]F=D
2
指定方法 X3-ANG90
X5ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X5-ANG225
X6 ツバ部廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X6-ANG225
XTツバ厚変更
3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、
  全長はXLと同じです。
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位
[ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD)   0 -0.03
指定方法 XH9.0
シャンク部
角度(ANG)
[ ! ]
[ ! ]フラットの深さは
  ツバからの深さでは
  なくシャンクからの
  深さです。
X81

X89
追加フラット加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270
[ NG ]D10 X85〜88適用不可
指定方法
X88-ANG180
X89-ANG180-DP4.0-LG20
標準任意深さ長さ
X81X911.513
X82X921.516
X83X931.520
X84X941.5全長
X85X952.513
X86X962.516
X87X972.520
X88X982.5全長
X89X99寸法指定
X91

X99
追加フラット加工 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位 
[ NG ]D10 X95〜98適用不可 
指定方法
X98-ANG225
X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]DP・LGは指定0.1mm単位  P2(D—DP—0.1)
G2
[ ! ]X89・X99で加工長さが全長の場合LG=L(全長)とご指定ください。
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください
XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。

>> P.312

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(外径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
A (刃先寸法)(mm)
B (刃先寸法)(mm)
S (刃先寸法)(mm)
PP (刃先寸法)(mm)
WW (刃先寸法)(mm)
R1 (刃先寸法)(mm)
R2 (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C12
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
-
3 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C23
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C26
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C29
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C41
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C53
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C55
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C67
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
0.5 ~ 9.4
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C85
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
-
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C95
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C121
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
0.5 ~ 8.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C133
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C144
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.2
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C168
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 4.45
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C178
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.7
0 ~ 9.89
0 ~ 9.89
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C181
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.7
0 ~ 9.89
0 ~ 9.89
-
-
10

1個

-( - )

16日目

J14
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

J56
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

J58
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

J60
SKD11相当
10
13 ~ 30
60 ~ 130
3 ~ 9.9
3 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C12
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
-
4.5 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C16
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C23
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C26
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C29
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C41
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C53
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C55
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C67
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
0.5 ~ 9.4
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C85
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
-
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C95
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C121
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.89
0.5 ~ 9.89
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C133
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

C144
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.2
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C168
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 4.45
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C178
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.7
0 ~ 9.89
0 ~ 9.89
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C181
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 9.4
0.5 ~ 9.4
0.2 ~ 4.7
0 ~ 9.89
0 ~ 9.89
-
-
10

1個

-( - )

25日目

J14
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

J56
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J58
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

39日目

J60
SKH51相当
10
19 ~ 25
71 ~ 100
4.5 ~ 9.9
4.5 ~ 9.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 8.9
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

25日目

C12
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
-
6 ~ 12.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C16
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C23
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C26
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 12.89
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C29
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C41
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C53
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 11.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C55
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 11.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C67
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 11.9
0.5 ~ 12.4
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C85
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
-
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C95
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C121
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 11.9
0.5 ~ 11.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C133
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

C144
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 11.9
0.5 ~ 12.4
0.2 ~ 5.7
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C168
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 12.4
0.5 ~ 5.95
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C178
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 12.4
0.5 ~ 12.4
0.2 ~ 6.2
0 ~ 12.89
0 ~ 12.89
-
-
10

1個

-( - )

16日目

C181
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
0.5 ~ 12.4
0.5 ~ 12.4
0.2 ~ 6.2
0 ~ 12.89
0 ~ 12.89
-
-
10

1個

-( - )

16日目

J14
SKD11相当
13
13 ~ 30
60 ~ 130
6 ~ 12.9
6 ~ 12.9
0.2 ~ 40
-
-
0.2 ~ 40
-
-
-
-
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異形状・センターノックジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼より選択可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形状センターノックジェクトール®パンチ

異形状センターノックジェクトール®パンチ

    異形状ジェクトール®パンチ

    異形状ジェクトール®パンチ

      異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

      異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

        異形状センターノックレギュラーパンチ

        異形状センターノックレギュラーパンチ

          異形状レギュラーパンチ

          異形状レギュラーパンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

              異形状ジェクタパンチ

              異形状ジェクタパンチ

                異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                  異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                    異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

                    異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

                      異形状パンチ ノーマル

                      異形状パンチ ノーマル

                        FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

                        FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

                          FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                          FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON ミスミ 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 9,597円 14,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目   10日目   お見積り   9日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種別 ジェクタパンチ ジェクタパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ - ショルダーパンチ ショルダーパンチ - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし RWコート - なし なし - -
                            パンチシャンク(取付部)形状 標準 標準 厚板打ち抜き 標準 標準 厚板打ち抜き - - - 厚板打ち抜き - - -

                            異形状センターノックジェクトール®パンチのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特殊形状のピアスパンチとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            以前は、異形状は特注品としてコストもリードタイムもかかっていましたが、準規格品でコストもリードタイムも大幅に抑えられました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異形状パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました