(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

TiCNコーティングを施したDATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • ジェクタ:
    なし
  • 表面処理:
    TiCN(XCN)コーティング
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • シャンク径D公差:
    m5

型番

未確定208件の候補があります。

Loading...

商品情報

[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318

外形図・製品仕様

刃先形状は下図 より選択
異形状>>こちら

>> P.298

[ A ]付属品シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Type刃先形状
ネジ付きノックピン
φ6m5×25
1本
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
SP_F

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 製品仕様

刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W
[ ! ]P>W
2
[ ! ]K,L形状: G= [ ! ]J,R形状: G=

[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 規格表1

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 規格表2

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 規格表3

Type刃先形状タイプDmin. P max.P・W min.P・G max.R
SP

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング- 規格表4

F108   50        3.009.973.009.970.15

W
2
未満
 1319  60708090100110120130
   25  708090100110120130
138   50        6.0012.973.0012.97
 1319  60708090100110120130
   25  708090100110120130
168   50        10.0015.974.0015.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130
208   50        13.0019.975.0019.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130
258   50        18.0024.976.0024.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130
328   50        20.0031.977.0031.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130
388   50        28.0037.978.0037.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130
458   50        35.0044.979.0044.97
  19  60708090100110120130
   25  708090100110120130

[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

型式-L1-L P W R( のみ) コーティング 指定材質
SPOF25-19-60 P22.24 W6.30   XCN M2
SPHF32-25-110 P28.86 W7.75   XCN M2
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

D10~25
D10~25
 2 日目出荷
ストークA
[ NG ]リテーナセット納入はストーク適用不可
 4 日目出荷

 
D32~45

 
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式-L1-L P(XP) W(XW) R( のみ)(XBR・XL・X2…etc.)コーティング 指定材質
SPJF10-8-50 P7.20 XW2.90  
XL45.0
XCN M2
SPXF13-13-130 P7.26    
LL123.5 X85
XCN M2
追加工記号刃先形状
        
刃先
XP
XW
刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします)
XP・XW≧XP・XWmin
指定0.01mm単位
         XPmin
 L1(XBR/XBB)
 2.08.113.119.125.130.135.1
 
8.013.019.025.030.035.040.0
D101.51.51.53.03.03.04.0
133.03.03.03.03.03.04.0
165.05.05.05.05.05.05.0
206.06.06.06.06.56.56.5
258.08.08.08.09.09.09.0
3210.010.010.010.010.010.010.0
3810.010.010.010.010.010.010.0
4510.010.010.010.010.010.010.0
XP・XWmin
L1(XBR)
2.08.113.119.1
8.013.019.025.0
1.251.53.03.0
1.51.53.03.0
2.02.03.03.5
2.52.53.03.5
3.03.03.03.5
3.53.53.53.5
3.53.53.53.5
3.53.53.53.5
XBR
XBB
刃先長さ変更
2.0≦XBR≦35.0                     指定0.1mm単位
35.1≦XBB≦40.0(X形状のみ)   指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上必要です。
[ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください
XR刃先側端面R加工
0.3≦XR≦1.0
指定0.1mm単位
XR≦(P-0.2)/2
[ NG ]XC・XAR・XS併用不可
[ NG ]ストーク適用不可
XC 刃先側端面C面取り加工
0.3≦XC≦1.0
指定0.1mm単位
XC≦(P-0.2)/2
[ NG ]XR・XAR・XS併用不可
[ NG ]ストーク適用不可
XAR刃先側端面逆テーパー加工
0<XAR≦10
指定1°単位
1.0≦BB<L1
指定0.1mm単位
[ ! ]D10の場合、P≧6.0かつ
     L1≦15.0
[ ! ]出荷日+1日
     (D32以上はお問い合わせ)
[ NG ]XR・XC・XS併用不可
[ NG ]ストーク適用不可
指定方法XAR5-BB2.0
XS19刃先シャー角追加
パンチ荷重軽減・カス
上がり対策として刃先に
シャー角をつけることが
できます。
[ ! ]出荷日+1日
     (D32以上はお問い合わせ)
[ ! ]詳細・指定方法は>>こちら
[ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可
[ NG ]ストーク適用不可
XS20
XS21
XS22 
XS23
XS24
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。
LL
全長公差変更
L +0.30  ⇒  L±0.02
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。
指定方法 
LL
LL75
追加工記号刃先形状
ツバ部角度(ANG)

[ ! ]ノックピンに
よる廻り止め
詳細>>こちら 
X2ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可
[ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)

[ ! ]F=D2
指定方法 X2-ANG90
X3ツバ部廻り止め一面加工(二面) 標準角度指定
ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。

[ ! ]F=D2
指定方法 X3-ANG90
X5
ツバ部廻り止め一面加工
任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X5-ANG225
X6
ツバ部廻り止め平行加工
(二面) 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X6-ANG225
XTツバ厚変更
2.0≦XT<8.0 指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(8-XT)分短くなります。XL併用の場合、
     全長はXLと同じです。
[ NG ]リテーナーセット納入品適用不可
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D≦XH<D+5 指定0.1mm単位
[ ! ]XH=Dのとき 公差 D 0-0.03
[ NG ]リテーナーセット納入品適用不可
指定方法 XH9.0
シャンク部角度(ANG)
[ ! ]
[ ! ]
フラットの深さは
ツバからの深さでは
なくシャンクからの
深さです。
X81

X89
追加フラット加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270  
[ NG ]X形状角度指定不可
指定方法
X88-ANG180
X89-ANG180-DP4.0-LG20
標準任意深さ長さ
X81X911.513
X82X921.516
X83X931.520
X84X941.5全長
X85X952.513
X86X962.516
X87X972.520
X88X982.5全長
X89X99寸法指定
X91

X99
追加フラット加工 任意角度指定
0<ANG<360  指定1°単位 
[ NG ]X形状適用不可
指定方法
X98-ANG225
X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]DP・LGは指定0.1mm単位   PG≦2(D-DP-0.1)
2
[ ! ]X89・X99で加工長さが全長の場合LG=L(全長)とご指定
     ください。

[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください
XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
     位置で固定、残り部分を導入部とします。

>> P.312
>> P.314

型番リスト

型番
刃先形状
材質
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両側欠円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 9.97
-
-
1.25 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.25 ~ 2.99
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.25 ~ 2.99
-
1.25 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 12.97
-
3 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 12.97
-
-
1.5 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.5 ~ 2.99
3 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.5 ~ 2.99
-
1.5 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
4 ~ 15.97
-
4 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
4 ~ 15.97
-
-
2 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2 ~ 3.99
4 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2 ~ 3.99
-
2 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
5 ~ 19.97
-
5 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
5 ~ 19.97
-
-
2.5 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2.5 ~ 4.99
5 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2.5 ~ 4.99
-
2.5 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
6 ~ 24.97
-
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
6 ~ 24.97
-
-
3 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3 ~ 5.99
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3 ~ 5.99
-
3 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
7 ~ 31.97
-
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
7 ~ 31.97
-
-
3.5 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 6.99
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 6.99
-
3.5 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
8 ~ 37.97
-
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
8 ~ 37.97
-
-
3.5 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 7.99
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 7.99
-
3.5 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
45
8 ~ 25
50 ~ 130
9 ~ 44.97
-
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
45
8 ~ 25
50 ~ 130
9 ~ 44.97
-
-
3.5 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
45
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 8.99
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

両側欠円形
SKH51相当
45
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 8.99
-
3.5 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 9.97
-
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 9.97
-
-
1.25 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.25 ~ 2.99
3 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
10
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.25 ~ 2.99
-
1.25 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 12.97
-
3 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
3 ~ 12.97
-
-
1.5 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.5 ~ 2.99
3 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
13
8 ~ 25
50 ~ 130
-
1.5 ~ 2.99
-
1.5 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
4 ~ 15.97
-
4 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
4 ~ 15.97
-
-
2 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2 ~ 3.99
4 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
16
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2 ~ 3.99
-
2 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
5 ~ 19.97
-
5 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
5 ~ 19.97
-
-
2.5 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2.5 ~ 4.99
5 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
20
8 ~ 25
50 ~ 130
-
2.5 ~ 4.99
-
2.5 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
6 ~ 24.97
-
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
6 ~ 24.97
-
-
3 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3 ~ 5.99
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
25
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3 ~ 5.99
-
3 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
7 ~ 31.97
-
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
7 ~ 31.97
-
-
3.5 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 6.99
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
32
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 6.99
-
3.5 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
8 ~ 37.97
-
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
8 ~ 37.97
-
-
3.5 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 7.99
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

6日目

欠楕円形
SKH51相当
38
8 ~ 25
50 ~ 130
-
3.5 ~ 7.99
-
3.5 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiCNコーティングを施したDATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                  ハイテン・厚板用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                  ハイテン・厚板用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当

                      ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                      ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                        ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                        ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                          厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

                          厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   7日目   4日目   2日目~   4日目   8日目   15日目   2日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   当日出荷可能 15日目   4日目   2日目~  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ なし なし なし 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ なし 標準タイプ なし なし 標準タイプ 標準タイプ なし
                            表面処理 TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング XNAPコーティング なし WPC+XNAコーティング なし XNAPコーティング WPC+XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 位置決めノック穴付

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            厚板打ち抜き用ノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました