(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングとWP...

詳細情報を確認する

型番

未確定154件の候補があります。

Loading...

商品情報

[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313

[ ! ]WPC®&XNAコーティング(精密ショットピーニング&窒化アルミクロムコーティング)>> P.318

外形図・製品仕様

刃先形状は下図 より選択
異形状>>こちら

>> P.296

[ A ]付属品シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Type刃先形状
ネジ付きノックピン
φ6m5×25
1本
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
SJ_F

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング- 製品仕様

刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W
刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P>W [ ! ]P>W
[ ! ]P>W
2
[ ! ]K,L形状: G= [ ! ]J,R形状: G=

[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

規格表

型式L1
刃先長さ
L指定0.01mm単位ジェクトール®
ピン

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング- 規格表2

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング- 規格表3

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング- 規格表4

Type刃先形状タイプDmin. P max.P・W min.P・G max.R
SJ

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング- 規格表1

F101319 80901001101201305.009.975.009.970.15

W
2
未満
J6M
  2580901001101201306.006.00
1313192580901001101201306.0012.976.0012.97J6M
16 1925809010011012013010.0015.976.0015.97J9M
20 1925809010011012013013.0019.976.0019.97J9M
25 1925809010011012013018.0024.976.0024.97J9M
32 1925809010011012013020.0031.977.0031.97J9M
38 1925809010011012013028.0037.978.0037.97J9M
45 1925809010011012013035.0044.979.0044.97J9M

[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。

注文例

型式-L1-L P W R( のみ) コーティング 指定材質
SJRF45-25-100 P40.92 W10.01   WPC+XNA M2
SJLF10-25-130 P7.88 W6.16   WPC+XNA M2
廻り止めの例

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式-L1-L P(XP) W(XW) R( のみ)(XBR・XL・X2…etc.)コーティング 指定材質
SJXF20-19-90 P15.88    
LL88 XR1.0
WPC+XNA M2
SJOF32-19-110 P24.44 W7.20  
X81-ANG180
WPC+XNA M2
追加工記号刃先形状
        
刃先
XP
XW
刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします)
XP・XW≧XP・XWmin
指定0.01mm単位
         XPmin
 
L1(XBR)
2.08.113.119.1
 
 
8.013.019.025.0
 
104.04.04.06.0
D
134.04.04.06.0
166.06.06.06.0
206.06.06.06.0
258.08.08.08.0
3210.010.010.010.0
3810.010.010.010.0
4510.010.010.010.0
XP・XWmin
L1(XBR)
2.08.113.119.1
8.013.019.025.0
4.04.04.06.0
4.04.04.06.0
6.06.06.06.0
6.06.06.06.0
6.06.06.06.0
6.06.06.06.0
6.06.06.06.0
6.06.06.06.0
XBR刃先長さ変更 
2.0≦XBR≦L1max   指定0.1mm単位
[ ! ]XL(LL)併用の場合、
     最大刃先長さXBRmax= L1max-(L-XL(LL))
[ ! ]ツバ+シャンク長さは27mm以上必要です。
[ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください
XR刃先側端面R加工
0.3≦XR≦1.0
指定0.1mm単位
XR≦(P-C-0.5)/2
C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XC・XAR・XS併用不可
XC 刃先側端面C面取り加工
0.3≦XC≦1.0
指定0.1mm単位
XC≦(P-C-0.5)/2
C寸法詳細>>こちら
[ NG ]XR・XAR・XS併用不可
XAR刃先側端面逆テーパー加工
0<XAR≦10
指定1°単位
1.0≦BB<L1
指定0.1mm単位
[ ! ]D10の場合、
     P≧6.0かつL1≦15.0
[ NG ]XR・XC・XS併用不可
指定方法 XAR5-BB2.0
XS20刃先シャー角追加
パンチ荷重軽減・カス
上がり対策として刃先
にシャー角をつける
ことができます。
[ ! ]詳細・指定方法は>>こちら
[ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可
XS21
XS22 
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。
LL
全長公差変更
L +0.30  ⇒  L±0.02
[ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。
指定方法 
LL
LL75
その他XK
サイドホール不要
[ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。
追加工記号刃先形状
ツバ部角度(ANG)

[ ! ]ノックピンに
よる廻り止め
詳細>>こちら 
X2ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可
[ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)

[ ! ]F=D2
指定方法 X2-ANG90
X3ツバ部廻り止め一面加工(二面) 標準角度指定
ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可
[ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。

[ ! ]F=D2
指定方法 X3-ANG90
X5
ツバ部廻り止め一面加工
任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X5-ANG225
X6
ツバ部廻り止め平行加工
(二面) 任意角度指定
0<ANG<360 指定1°単位
指定方法 X6-ANG225
XTツバ厚変更
6.5≦XT<8.0   指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長Lは(8-XT)分短くなります。XL併用の場合、
     全長はXLと同じです。
[ NG ]リテーナーセット納入品適用不可
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D≦XH<D+5        指定0.1mm単位
[ ! ]XH=Dのとき 公差 D 0-0.03
[ NG ]リテーナーセット納入品適用不可
指定方法 XH9.0
シャンク部角度(ANG)
[ ! ]
[ ! ]
フラットの深さは
ツバからの深さでは
なくシャンクからの
深さです。
X81

X89
追加フラット加工 標準角度指定
ANG=0・90・180・270  
[ NG ]X形状角度指定不可
[ NG ]D10 X85〜X88適用不可
指定方法
X88-ANG180
X89-ANG180-DP4.0-LG20
標準任意深さ長さ
X81X911.513
X82X921.516
X83X931.520
X84X941.5全長
X85X952.513
X86X962.516
X87X972.520
X88X982.5全長
X89X99寸法指定
X91

X99
追加フラット加工 任意角度指定
0<ANG<360  指定1°単位 
[ NG ]X形状適用不可
[ NG ]D10 X95〜X98適用不可
指定方法
X98-ANG225
X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]DP・LGは指定0.1mm単位   PG≦2(D-DP-0.1)
2
[ ! ]X89・X99で加工長さが全長の場合LG=L(全長)とご指定
     ください。

[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください
XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
     位置で固定、残り部分を導入部とします。

>> P.312
>> P.313
>> P.314

型番リスト

型番
刃先形状
D(シャンク径)(mm)
ジェクトールピン
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
W (刃先寸法)(mm)
XW (刃先寸法)(mm)
R (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両側欠円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
5 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
-
4 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
5 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
-
4 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
6 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
6 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
16
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
20
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 19.97
-
6 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
25
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 24.97
-
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
-
6 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 6.99
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 6.99
-
6 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
8 ~ 37.97
-
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
8 ~ 37.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 7.99
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 7.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
9 ~ 44.97
-
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
9 ~ 44.97
-
-
6 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 8.99
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

両側欠円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 8.99
-
6 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
5 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
-
4 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
5 ~ 9.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
-
4 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
6 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
6 ~ 12.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
16
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
20
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 19.97
-
6 ~ 19.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
25
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 24.97
-
6 ~ 24.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
-
6 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 6.99
7 ~ 31.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 6.99
-
6 ~ 6.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
8 ~ 37.97
-
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
8 ~ 37.97
-
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 7.99
8 ~ 37.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
38
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 7.99
-
6 ~ 7.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
9 ~ 44.97
-
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
9 ~ 44.97
-
-
6 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 8.99
9 ~ 44.97
-
-
10

1個

-( - )

4日目

欠楕円形
45
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 8.99
-
6 ~ 8.99
-
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
5 ~ 9.97
-
0.15 ~ 4.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
5 ~ 9.97
-
-
4 ~ 4.99
0.15 ~ 4.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
5 ~ 9.97
-
0.15 ~ 4.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
10
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 4.99
-
4 ~ 4.99
0.15 ~ 4.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
6 ~ 12.97
-
0.15 ~ 6.48
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 12.97
-
-
4 ~ 5.99
0.15 ~ 6.48
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
6 ~ 12.97
-
0.15 ~ 6.48
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
13
J6M
13 ~ 25
80 ~ 130
-
4 ~ 5.99
-
4 ~ 5.99
0.15 ~ 6.48
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
16
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 15.97
-
6 ~ 15.97
-
0.15 ~ 7.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
20
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 19.97
-
6 ~ 19.97
-
0.15 ~ 9.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
25
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
6 ~ 24.97
-
6 ~ 24.97
-
0.15 ~ 12.48
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
7 ~ 31.97
-
0.15 ~ 15.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
7 ~ 31.97
-
-
6 ~ 6.99
0.15 ~ 15.98
10

1個

-( - )

4日目

角R長方形
32
J9M
19 ~ 25
80 ~ 130
-
6 ~ 6.99
7 ~ 31.97
-
0.15 ~ 15.98
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングとWPC®処理を併用し、コーティング密着性を向上したDAYTONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

          ハイテン・厚板用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

          ハイテン・厚板用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

                ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51相当

                          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   2日目~   8日目   4日目   4日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   15日目   7日目   4日目   15日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ なし 標準タイプ なし 標準タイプ なし なし なし なし -
                            材質 SKH51相当 - - - SKH51相当 - - SKH51相当 - - SKH51相当 - SKH51相当
                            表面処理 WPC+XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング WPC+XNAコーティング なし TiCN(XCN)コーティング XNAPコーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング XNAPコーティング なし TiCN(XCN)コーティング

                            ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            高張力ハイテン材のピアスに使用。
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            高張力ハイテン材の普及により、TiCN 等のコーティングでは寿命が短く、頻繁に交換が必要でしたが、WPC&XNAに切り換えたたところ、交換頻度が、下がりました。高価な為、現在では重要な個所のみでWPC&XNAを使用しておりますが、他の箇所にも使用しようかと検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厚板打ち抜き用ノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました