(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

DAYTONジェクトール®パンチの刃先加工前のブランク材です。 材質はダイス鋼...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    ブランク
  • ジェクタ:
    標準タイプ
  • 表面処理:
    なし
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • シャンク径D公差:
    m5

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

ジェクトール®詳細 P.313

外形図・製品仕様

ジェクトールRパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 外形図
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Dm5(D05・06)
SKH51(M2)相当
(D08~32)
SKD11相当
60~63HRC
AJB

規格表

型式Lジェクトール®ピン
TypeD
AJB054050566063707180  J2M
06405056606370718090100J3M
08 5056606370718090100J4M
10 5056606370718090100J6M
13 5056606370718090100J6M
16 5056606370718090100J9M
20  56606370718090100J9M
25  56606370718090100J9M
32    6370718090100J12M

注文例

ジェクトールRパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 注文例
 

出荷日

ジェクトールRパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 出荷日
 

追加工

ジェクトールRパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 追加工

型番リスト

型番
材質
D(シャンク径)(mm)
ジェクトールピン
L (全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKH51相当
05
J2M
40 ~ 80
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
05
J2M
40 ~ 80
10

1個

-( - )

19日目

SKH51相当
06
J3M
40 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
06
J3M
40 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
08
J4M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
08
J4M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
10
J6M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
10
J6M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
13
J6M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
13
J6M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
16
J9M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
16
J9M
50 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
20
J9M
56 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
20
J9M
56 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
25
J9M
56 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
25
J9M
56 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

SKD11相当
32
J12M
63 ~ 100
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

SKH51相当
32
J12M
63 ~ 100
10

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DAYTONジェクトール®パンチの刃先加工前のブランク材です。 材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

    軽荷重用ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

    軽荷重用ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

      レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

      レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

        ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当

        ハイテン・重荷重用レギュラー パンチブランク 標準材質SKH51(M2)相当

          センターノックレギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

          センターノックレギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

            センターノックジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

            センターノックジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

              軽荷重用レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

              軽荷重用レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                ハイテン・重荷重用ジェクトール® パンチブランク 材質SKH51(M2)相当

                ハイテン・重荷重用ジェクトール® パンチブランク 材質SKH51(M2)相当

                  タップ付パンチブランク

                  タップ付パンチブランク

                    位置決めノック穴付パンチブランク

                    位置決めノック穴付パンチブランク

                      レギュラーパンチブランク

                      レギュラーパンチブランク

                        厚板打ち抜き用パンチブランク

                        厚板打ち抜き用パンチブランク

                          厚板打ち抜き用ノック穴付パンチブランク

                          厚板打ち抜き用ノック穴付パンチブランク

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク ブランク
                            ジェクタ 標準タイプ 標準タイプ なし なし なし 標準タイプ なし 標準タイプ なし なし なし なし なし
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 タップ付 位置決めノック穴付 標準 標準 位置決めノック穴付

                            ジェクトール®パンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチブランクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました