(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

先端の斜面部が放物線形状のDAYTONパイロットパンチです。先端部には従来のT...

詳細情報を確認する

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

商品情報

[ ! ]XNAコーティング(高硬度と耐熱性を特徴とする窒化アルミクロムコーティング)>> P.318

外形図・製品仕様

P ▶ <φ6.0φ6.0>φ6.0抜きパンチ
の先端
P寸法が6.0mm未満の
ものは先端長さがわずか
に短くなります。
ズムーズなピックアップを
可能にする放物曲線形状

[ ! ]P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dm5SKD11相当
60~63HRC
APT

規格表

型式L1
先端長さ
L指定0.01mm単位
TypeDmin. P max.
APT041015   (42)52586265727382  1.554.00
05 15    52586265727382  1.555.00
  21    586265727382  
06 15    52586265727382921021.556.00
  21    58626572738292102
08  21    586265727382921022.458.00
   27    626572738292102
10  21    586265727382921023.1510.00
   27    626572738292102
13  21    586265727382921024.9513.00
   27    626572738292102
16  21    586265727382921027.9516.00
   27    626572738292102
20  2127   (58)6265727382921029.9520.00
25  2127   (58)62657273829210211.9525.00
32   27    62657273829210215.9532.00
    32     72738292102

[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
[ ! ]L(42)→全長L(42)の場合、先端長さL1は10のみ適用になります。
[ ! ]L(58)→全長L(58)の場合、先端長さL1は21のみ適用になります。

注文例

型式L1L P コーティング
APT202182 P19.20 XNA
APT322772 P30.55 XNA

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L P(XP) (XBR・XL…etc.) コーティング
APT162182 P14.23 XL80.0 XNA
APT102192 P8.62 XT4.0 XNA
追加工記号詳細
先端XP先端径変更(規格よりPの寸法を小さくします)
XP≧XPmin 指定0.01mm単位
   XPmin
 L1(XBR/XBB)
2.015.121.127.132.137.1
15.021.027.032.037.042.0
D041.551.551.852.45
051.551.551.852.45
061.551.551.952.452.95
081.551.552.352.453.155.95
101.551.552.453.153.155.95
133.153.153.153.153.955.95
165.955.955.955.955.955.95
205.955.955.957.557.557.55
257.957.957.959.959.959.95
329.959.959.959.959.959.95
XBR
XBB
先端長さ変更
2.0≦XBR≦37.0
37.1≦XBB≦42.0      指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。
[ ! ]XP追加工の記載内の表にご注意ください
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]先端から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]先端長さを維持する場合はXBR(XBB)の指示を
  してください。
追加工記号詳細
ツバ部XTツバ厚変更
2.0≦XT<5.0    指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、
  全長はXLと同じです。
TTツバ厚公差指定   公差±0.01
XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。
[ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。
指定方法 TT
TT4.5
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D(XD)≦XH<D+3    指定0.1mm単位
[ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD)   0 -0.03
指定方法 XH9.0
シャンク部XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。
XDシャンク径変更(シャンク径を細くします)
[ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D05〜32に適用
シャンク径5.06.08.010.013.016.020.025.032.0
XDmin3.54.56.58.511.514.518.523.530.5
XDmin≦XD<D  指定0.1mm単位

[ ! ]XNAコーティング(高硬度と耐熱性を特徴とする窒化アルミクロムコーティング)>> P.318

外形図・製品仕様

P ▶ <φ6.0φ6.0>φ6.0抜きパンチ
の先端
P寸法が6.0mm未満の
ものは先端長さがわずか
に短くなります。
ズムーズなピックアップを
可能にする放物曲線形状

[ ! ]P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
APT

規格表

型式L1
先端長さ
L指定0.01mm単位
TypeDmin. P max.
APT041015   4252586265727382  1.554.00
05 15   4252586265727382  1.555.00
  21   52586265727382  
06 15   4252586265727382921021.556.00
  21   5258626572738292102
08  21   52586265727382921022.458.00
   27   58626572738292102
10  21   52586265727382921023.1510.00
   27   58626572738292102
13  21   52586265727382921024.9513.00
   27   58626572738292102
16  21   52586265727382921027.9516.00
   27   58626572738292102
20  2127   586265727382921029.9520.00
25  2127   5862657273829210211.9525.00
32   27    62657273829210215.9532.00
    32     72738292102

[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。

注文例

型式L1L P コーティング 指定材質
APT202182 P19.23 XNA M2
APT322772 P30.52 XNA M2

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

追加工

型式L1L P(XP) (XBR・XL…etc.) コーティング 指定材質
APT162182 P14.26 XL80.0 XNA M2
APT102192 P8.68 XT4.0 XNA M2
追加工記号詳細
先端XP先端径変更(規格よりPの寸法を小さくします)
XP≧XPmin 指定0.01mm単位
   XPmin
 L1(XBR/XBB)
2.015.121.127.132.137.1
15.021.027.032.037.042.0
D041.551.551.852.45
051.551.551.852.45
061.551.551.952.452.95
081.551.552.352.453.155.95
101.551.552.453.153.155.95
133.153.153.153.153.955.95
165.955.955.955.955.955.95
205.955.955.957.557.557.55
257.957.957.959.959.959.95
329.959.959.959.959.959.95
XBR
XBB
先端長さ変更
2.0≦XBR≦37.0
37.1≦XBB≦42.0      指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ+シャンク部長さは20mm以上必要です。
[ ! ]XP追加工の記載内の表にご注意ください
全長XL全長変更
XL<L   指定0.1mm単位
[ ! ]先端から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。
[ ! ]先端長さを維持する場合はXBR(XBB)の指示を
  してください。
追加工記号詳細
ツバ部XTツバ厚変更
2.0≦XT<5.0    指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、
  全長はXLと同じです。
TTツバ厚公差指定   公差±0.01
XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。
[ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。
指定方法 TT
TT4.5
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D(XD)≦XH<D+3    指定0.1mm単位
[ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD)   0 -0.03
指定方法 XH9.0
シャンク部XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。
XDシャンク径変更(シャンク径を細くします)
[ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D05〜32に適用
シャンク径5.06.08.010.013.016.020.025.032.0
XDmin3.54.56.58.511.514.518.523.530.5
XDmin≦XD<D  指定0.1mm単位

型番リスト

型番
材質
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKH51相当
04
10 ~ 15
42 ~ 82
1.55 ~ 4
-
10

1個

-( - )

7日目

SKD11相当
04
10 ~ 15
42 ~ 82
1.55 ~ 4
-
10

1個

-( - )

7日目

SKH51相当
05
15 ~ 21
42 ~ 82
1.55 ~ 5
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
05
15 ~ 21
42 ~ 82
1.55 ~ 5
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
06
15 ~ 21
42 ~ 102
1.55 ~ 6
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
06
15 ~ 21
42 ~ 102
1.55 ~ 6
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
2.45 ~ 8
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 2.44
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
2.45 ~ 8
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 2.44
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
3.15 ~ 10
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 3.14
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
3.15 ~ 10
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 3.14
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
4.95 ~ 13
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
-
3.15 ~ 4.94
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
4.95 ~ 13
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
-
3.15 ~ 4.94
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
7.95 ~ 16
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
-
5.95 ~ 7.94
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
7.95 ~ 16
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
-
5.95 ~ 7.94
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
9.95 ~ 20
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
-
5.95 ~ 9.94
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
9.95 ~ 20
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
-
5.95 ~ 9.94
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
11.95 ~ 25
-
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
-
7.95 ~ 11.94
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
11.95 ~ 25
-
10

1個

-( - )

4日目

SKD11相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
-
7.95 ~ 11.94
10

1個

-( - )

4日目

SKH51相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
15.95 ~ 32
-
10

1個

-( - )

18日目

SKH51相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
-
9.95 ~ 15.94
10

1個

-( - )

18日目

SKD11相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
15.95 ~ 32
-
10

1個

-( - )

18日目

SKD11相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
-
9.95 ~ 15.94
10

1個

-( - )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端の斜面部が放物線形状のDAYTONパイロットパンチです。先端部には従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングを施しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

            ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

            ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                    バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                    バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

                        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

                          パイロットパンチ-ディコート処理-

                          パイロットパンチ-ディコート処理-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   7日目   3日目~   3日目   7日目   4日目~   6日目~   5日目~   7日目   4日目~   3日目   3日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            刃先形状 先端R 先端R 先端R 先端R 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ -
                            表面処理 XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング なし なし TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング なし ディコート
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました