(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

先端の斜面部が放物線形状のDAYTONパイロットパンチです。先端部の径(P寸)...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 外形図01

P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Dm5SKD11相当
60~63HRC
APT

規格表

型式L1
先端長さ
L指定0.01mm単位
TypeDmin. P max.
APT041015   (42)52586265727382  1.554.00
05 15    52586265727382  1.555.00
  21    586265727382  
06 15    52586265727382921021.556.00
  21    58626572738292102
08  21    586265727382921022.458.00
   27    626572738292102
10  21    586265727382921023.1510.00
   27    626572738292102
13  21    586265727382921024.9513.00
   27    626572738292102
16  21    586265727382921027.9516.00
   27    626572738292102
20  2127   (58)6265727382921029.9520.00
25  2127   (58)62657273829210211.9525.00
32   27    62657273829210215.9532.00
    32     72738292102

注文時、先端長さを必ずご指定ください。
L(42)全長L(42)の場合、先端長さL1は10のみ適用になります。
L(58)全長L(58)の場合、先端長さL1は21のみ適用になります。

注文例

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 注文例01

出荷日

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 出荷日01

追加工

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 追加工01

外形図・製品仕様

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 外形図02

P=Dの場合先端公差は導入部径公差と同じになります。

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
APT

規格表

型式L1
先端長さ
L指定0.01mm単位
TypeDmin. P max.
APT041015   (42)52586265727382  1.554.00
05 15    52586265727382  1.555.00
  21    586265727382  
06 15    52586265727382921021.556.00
  21    58626572738292102
08  21    586265727382921022.458.00
   27    626572738292102
10  21    586265727382921023.1510.00
   27    626572738292102
13  21    586265727382921024.9513.00
   27    626572738292102
16  21    586265727382921027.9516.00
   27    626572738292102
20  2127   (58)6265727382921029.9520.00
25  2127   (58)62657273829210211.9525.00
32   27    62657273829210215.9532.00
    32     72738292102

注文時、先端長さを必ずご指定ください。

注文例

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 注文例02

出荷日

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 出荷日02

追加工

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼 追加工02

型番リスト

型番
材質
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
XP (刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKH51相当
04
10 ~ 15
42 ~ 82
1.55 ~ 4
-
10

1個

-( - )

9日目

SKH51相当
05
15 ~ 21
42 ~ 82
1.55 ~ 5
-
10

1個

-( - )

19日目

SKH51相当
06
15 ~ 21
42 ~ 102
1.55 ~ 6
-
10

1個

-( - )

19日目

SKH51相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
2.45 ~ 8
-
10

1個

-( - )

19日目

SKH51相当
08
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 2.44
10

1個

-( - )

19日目

SKH51相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
3.15 ~ 10
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
10
21 ~ 27
52 ~ 102
-
1.55 ~ 3.14
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
4.95 ~ 13
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
13
21 ~ 27
52 ~ 102
-
3.15 ~ 4.94
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
7.95 ~ 16
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
16
21 ~ 27
52 ~ 102
-
5.95 ~ 7.94
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
9.95 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
20
21 ~ 27
58 ~ 102
-
5.95 ~ 9.94
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
11.95 ~ 25
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
25
21 ~ 27
58 ~ 102
-
7.95 ~ 11.94
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
15.95 ~ 32
-
10

1個

-( - )

3日目

SKH51相当
32
27 ~ 32
58 ~ 102
-
9.95 ~ 15.94
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端の斜面部が放物線形状のDAYTONパイロットパンチです。先端部の径(P寸)が6mmを超えると、先端中心部にフラット面が残ります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

          バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

          バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

            バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

            バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                        ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                        ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                          パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

                          パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   4日目~   3日目   4日目~   6日目~   3日目   4日目~   5日目~   7日目   7日目   7日目   3日目   当日出荷可能
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            刃先形状 先端R 先端R 先端R 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端R 先端テーパ 先端テーパ 先端R
                            表面処理 なし TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング なし XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング なし XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング TiN(XNT)コーティング TiN(XNT)コーティング なし
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました