(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能なDAYTONパイロットパンチで...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

*1 : 詳細図*2 : 先端詳細図(ただし N=最大値の場合、フラット
 面が無くなりエッジになります)

[ ! ]従来のパイロットよりも、先端角度、先端長さ等、寸法指定可能範囲を拡大しました。

シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Dm5SKH51(M2)相当
60~63HRC
APPM

規格表

型式指定1mm単位指定0.01mm単位角度A
( °)
指定1mm単位指定0.1mm単位
TypeD先端長さmin. P max.min. N max.min. R max.
min. L1 max.min. L max.
APPM10N+250701226.009.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
701226.009.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
701226.009.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
701226.009.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
13N+2100701406.0012.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
701406.0012.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
701406.0012.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
701406.0012.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
16N+2100701598.0015.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
701598.0015.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
701598.0015.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
701598.0015.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
20N+21007016411.0019.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7016411.0019.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7016411.0019.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7016411.0019.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
25N+21007017016.0024.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7017016.0024.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7017016.0024.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7017016.0024.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
32N+21007017318.0031.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7017318.0031.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7017318.0031.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7017318.0031.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8

[ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。

注文例

型式L1L P A N R
APPM132192 P12.93 A45 N6 R0.5
APPM202782 P18.55 A20 N5 R0.4

出荷日

 3 日目出荷

追加工

型式L1L P A N R (XT・XH…etc.)
APPM2521100 P22.56 A30 N4 R0.3 XLD
APPM1021100 P7.63 A20 N4 R0.5 XT3.0
追加工記号詳細
ツバ部XTツバ厚変更
2.0≦XT<5.0
指定0.1mm単位
[ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。
[ ! ]全長は(5-XT)分短くなります。
TTツバ厚公差指定   公差±0.01
XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。
指定方法 TT
TT4.5
XHツバ径変更(規格よりも小さくします)
D(XD)≦XH<D+3       指定0.1mm単位
[ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD)   0 -0.03
指定方法 XH9.0
追加工記号詳細
シャンク部XLD導入部長さ変更
[ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の
  位置で固定、残り部分を導入部とします。
XDシャンク径変更(シャンク径を細くします)
[ ! ]ツバ径は変更されません。
[ ! ]D13〜32に適用
シャンク径13.016.020.025.032.0
XDmin11.514.518.523.530.5
XDmin ≦XD<D  指定0.1mm単位 [ ! ]出荷日お問い合わせ

型番リスト

型番
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
A (先端角度)(°)
N (先端長さ)(mm)
R (先端R)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6 ~ 50
70 ~ 122
6 ~ 9.97
20 ~ 45
4 ~ 28
0 ~ 4.4
10

1個

-( - )

3日目

13
6 ~ 100
70 ~ 140
6 ~ 12.97
20 ~ 45
4 ~ 37
0 ~ 5.9
10

1個

-( - )

3日目

16
6 ~ 100
70 ~ 159
8 ~ 15.97
20 ~ 45
4 ~ 45
0 ~ 7.4
10

1個

-( - )

3日目

20
6 ~ 100
70 ~ 164
11 ~ 19.97
20 ~ 45
4 ~ 56
0 ~ 9.4
10

1個

-( - )

3日目

25
6 ~ 100
70 ~ 170
16 ~ 24.97
20 ~ 45
4 ~ 70
0 ~ 11.9
10

1個

-( - )

3日目

32
6 ~ 100
70 ~ 173
18 ~ 31.97
20 ~ 45
4 ~ 90
0 ~ 15.4
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能なDAYTONパイロットパンチです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

    バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

    バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

      ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

      ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

          バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

          バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

            ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

            ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

              ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  パイロットパンチ

                  パイロットパンチ

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   7日目   6日目~   4日目   7日目   5日目~   3日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   4日目~   7日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            刃先形状 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ - 先端R 先端R 先端R 先端R
                            材質 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 - - - - -
                            表面処理 なし XNAコーティング なし TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング なし XNAコーティング なし TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート

                            バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました