(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能で、ツバ部にパンチ位置決め用のノ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当 外形図

従来のパイロットよりも、先端角度、先端長さ等、寸法指定可能範囲を拡大しました。

シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
Dm5SKD11相当
60~63HRC
SPPL

付属品 ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本

規格表

型式指定1mm単位指定0.01mm単位角度A
( °)
指定1mm単位指定0.1mm単位
TypeD先端長さmin. P max.min. N max.min. R max.
min. L1 max.min. L max.
SPPL10N+250701506.009.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
701506.009.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
701506.009.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
701506.009.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
13N+2100702006.0012.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
702006.0012.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
702006.0012.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
702006.0012.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
16N+2100702008.0015.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
702008.0015.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
702008.0015.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
702008.0015.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
20N+21007020011.0019.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7020011.0019.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7020011.0019.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7020011.0019.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
25N+21007020016.0024.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7020016.0024.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7020016.0024.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7020016.0024.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8
32N+21007020018.0031.972042.8P+0.80.0(P/2)-0.18N+0.2
7020018.0031.97301.8P+1.3(P/2)-0.27N+0.4
7020018.0031.97401.3P+1.7(P/2)-0.36N+0.6
7020018.0031.97451.2P+1.9(P/2)-0.41N+0.8

ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。

注文例

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当 注文例

出荷日

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当 出荷日
 

追加工

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当 追加工

型番リスト

型番
D(シャンク径)(mm)
L1 (刃先長さ)(mm)
L (全長)(mm)
P (刃先寸法)(mm)
A (先端角度)(°)
N (先端長さ)(mm)
R (先端R)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6 ~ 50
70 ~ 150
6 ~ 9.97
20 ~ 45
4 ~ 28
0 ~ 4.4
10

1個

-( - )

3日目

13
6 ~ 100
70 ~ 200
6 ~ 12.97
20 ~ 45
4 ~ 37
0 ~ 5.9
10

1個

-( - )

3日目

16
6 ~ 100
70 ~ 200
8 ~ 15.97
20 ~ 45
4 ~ 45
0 ~ 7.4
10

1個

-( - )

3日目

20
6 ~ 100
70 ~ 200
11 ~ 19.97
20 ~ 45
4 ~ 56
0 ~ 9.4
10

1個

-( - )

3日目

25
6 ~ 100
70 ~ 200
16 ~ 24.97
20 ~ 45
4 ~ 70
0 ~ 11.9
10

1個

-( - )

3日目

32
6 ~ 100
70 ~ 200
18 ~ 31.97
20 ~ 45
4 ~ 90
0 ~ 15.4
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端斜面部の形状(角度・長さ)を自由に指定可能で、ツバ部にパンチ位置決め用のノック穴を設けたDAYTONパイロットパンチです。最大で全長200mmまで対応しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当

バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当

    バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-XNA処理-

    バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-XNA処理-

      バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-TiN処理-

      バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-TiN処理-

        バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-TiCN処理-

        バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-TiCN処理-

          ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

          ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

            バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

            バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当

              バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

              バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                  バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                        パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-

                        パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-

                          パイロットパンチ-フリータイプ-

                          パイロットパンチ-フリータイプ-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   4日目   7日目   6日目~   3日目   3日目   4日目   7日目   6日目~   4日目~   7日目~   3日目   3日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            刃先形状 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ 先端テーパ
                            材質 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKD11相当 SKD11相当
                            表面処理 なし XNAコーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング なし なし XNAコーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング ディコート なし
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート

                            バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            位置決めノック穴付パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました