(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
[ ! ]XNAコーティング(高硬度と耐熱性を特徴とする窒化アルミクロムコーティング)>> P.318
>> P.292
[ ! ]D32~63はサイドホールなし
シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
---|---|---|---|
Type | 刃先形状 | ||
Dm5 | D05~06 SKH51(M2)相当 60~63HRC D08~63 SKD11相当 60~63HRC | AJ |
[ ! ]P> | W |
2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェクトール® ピン | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||||||||||
AJ | 05 | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 4.97 | 1.60 | 4.97 |
| J2M | |||||||||||
19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||
06 | 8 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | 5.97 | 2.00 | 5.97 | J3M | |||||||||||
19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
25 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
08 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 7.97 | 3.00 | 7.97 | J4M | ||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
10 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 9.97 | 3.00 | 9.97 | J6M | ||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.97 | 6.00 | 12.97 | J6M | ||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 15.97 | 6.00 | 15.97 | J9M | |||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 19.97 | 6.00 | 19.97 | J9M | |||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 24.97 | 6.00 | 24.97 | J9M | |||||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 31.97 | 8.00 | 31.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 22.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 37.97 | 8.00 | 37.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 39.97 | 8.00 | 39.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 44.97 | 9.00 | 44.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 49.97 | 10.00 | 49.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 55.97 | 11.00 | 55.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 42.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 62.97 | 12.00 | 62.97 | J12M | ||||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
40 | 80 | 90 | 100 | 50.00 | 14.00 |
刃先ロング
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
型式 | - | L1 | - | L | P | W | R(![]() | コーティング | ||||
AJX20 | - | 25 | - | 80 | P16.21 | XNA | ||||||
AJK25 | - | 19 | - | 100 | P20.11 | W12.41 | R1.0 | XNA |
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R(![]() | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | |||||
AJX13 | - | 25 | - | 80 | P10.41 | XT3.5 | XNA | |||||||
AJH20 | - | 19 | - | 100 | P17.14 | W12.71 | XL96 X88-ANG180 | XNA |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1 指定0.1mm単位 35.1≦XBB≦L1 指定0.1mm単位 [ ! ]XBRは35.0以下でご指定ください。 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBR(XBB)max=L1max-(L-XL(LL)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]ツバ+シャンク部長さ は22mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内 の表にご注意ください | [ ! ]ツバ+シャンク部長さ は25mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内 の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D08またはD10の場合、 P≧6.0かつL1≦15 [ NG ]D06以下は適用不可 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先 にシャー角をつけるこ とができます。 [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
指定方法 X2-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
指定方法 X3-ANG90 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 [ ! ]リテーナーセット納入品はTTとご指定ください。 ツバ厚の変更はできません。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャンク部 | 角度(ANG) ![]() [ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D05〜D08 X81〜X88適用不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D05〜D08 X91〜X98適用不可 [ NG ]D10 X95〜X98適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ご指定ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH | ウレタンストリッパー(USH)取付加工 [ ! ]D10~32に適用 USH>>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UST | 鋼付きウレタン・ストリッパー(UST)取付加工 [ ! ]D10~25に適用 [ ! ]UST指定時、刃先長さL1は14をご指定ください。 ![]() |
>> P.312
>> P.313
>> P.314
>> P.663
>> P.671
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
[ ! ]XNAコーティング(高硬度と耐熱性を特徴とする窒化アルミクロムコーティング)>> P.318
>> P.292
[ ! ]D32~63はサイドホールなし
シャンク径 DT公差 | M 材質 H 硬度 | 型式 | |
---|---|---|---|
Type | 刃先形状 | ||
Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | AJ |
[ ! ]P> | W |
2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェクトール® ピン | ||||||||||||||||||||||||||
Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||||||||
AJ | 05 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 1.60 | 4.95 | 1.60 | 4.95 |
| J2M | ||||||||||
19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||
06 | 13 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.40 | 5.95 | 2.40 | 5.95 | J3M | ||||||||||
19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
08 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.20 | 7.95 | 3.20 | 7.95 | J4M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | 9.95 | 4.50 | 9.95 | J6M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
13 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.95 | 6.00 | 12.95 | J6M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
16 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 15.95 | 7.20 | 15.95 | J9M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
20 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 19.95 | 8.00 | 19.95 | J9M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | 19 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 24.95 | 9.00 | 24.95 | J9M | |||||||||||
25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
32 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 31.95 | 10.00 | 31.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
40 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 20.00 | 39.95 | 10.00 | 39.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
45 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 25.00 | 44.95 | 10.00 | 44.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
50 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 30.00 | 49.95 | 10.00 | 49.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
56 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 35.00 | 55.95 | 11.00 | 55.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
63 | 25 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 40.00 | 62.95 | 12.00 | 62.95 | J12M | ||||||||||||||
30 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 |
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
型式 | - | L1 | - | L | P | W | R(![]() | コーティング | 指定材質 | |||||
AJX16 | - | 25 | - | 80 | P12.13 | XNA | M2 | |||||||
AJO13 | - | 19 | - | 90 | P10.41 | W9.46 | XNA | M2 |
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R(![]() | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | 指定材質 | ||||||
AJJ25 | - | 19 | - | 100 | P22.12 | W10.46 | LL97 | XNA | M2 | |||||||
AJX32 | - | 30 | - | 90 | XP15.54 | LL85 | XNA | M2 |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位。 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBRmax=L1max-(L-XL(LL)) [ ! ]ツバ+シャンク部長さは20mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D08またはD10の場合、 P≧6.0かつL1≦15 [ NG ]D06以下は適用不可 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先 にシャー角をつけるこ とができます。 [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。 指定方法 TT TT4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャンク部 | 角度(ANG) ![]() [ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D05〜D08 X81〜X88適用不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D05〜D08 X91〜X98適用不可 [ NG ]D10 X95〜X98適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ご指定ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
|
型番 |
刃先形状 |
材質 |
D(シャンク径)(mm) |
L1 (刃先長さ)(mm) |
L (全長)(mm) |
P (刃先寸法)(mm) |
XP (刃先寸法)(mm) |
W (刃先寸法)(mm) |
XW (刃先寸法)(mm) |
R (刃先寸法)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
欠楕円形
|
SKH51相当
|
05
|
8 ~ 19
|
40 ~ 80
|
1.6 ~ 4.97
|
-
|
1.6 ~ 4.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
05
|
8 ~ 19
|
40 ~ 80
|
1.6 ~ 4.97
|
-
|
-
|
1.3 ~ 1.59
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
05
|
13 ~ 19
|
40 ~ 80
|
1.6 ~ 4.95
|
-
|
1.6 ~ 4.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
2 ~ 5.97
|
-
|
2 ~ 5.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
2 ~ 5.97
|
-
|
-
|
1.8 ~ 1.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
2 ~ 5.97
|
-
|
-
|
2.4 ~ 3.49
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
-
|
1.8 ~ 3.49
|
2 ~ 5.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
-
|
1.8 ~ 3.49
|
-
|
1.8 ~ 1.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
8 ~ 25
|
40 ~ 100
|
-
|
1.8 ~ 3.49
|
-
|
2.4 ~ 3.49
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
13 ~ 19
|
40 ~ 100
|
2.4 ~ 5.95
|
-
|
2.4 ~ 5.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
13 ~ 19
|
40 ~ 100
|
2.4 ~ 5.95
|
-
|
-
|
2 ~ 2.39
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
13 ~ 19
|
40 ~ 100
|
-
|
2 ~ 2.39
|
2.4 ~ 5.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
06
|
13 ~ 19
|
40 ~ 100
|
-
|
2 ~ 2.39
|
-
|
2 ~ 2.39
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 7.97
|
-
|
3 ~ 7.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 7.97
|
-
|
-
|
2.5 ~ 2.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 7.97
|
-
|
-
|
4 ~ 4.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.5 ~ 4.99
|
3 ~ 7.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.5 ~ 4.99
|
-
|
2.5 ~ 2.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
08
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.5 ~ 4.99
|
-
|
4 ~ 4.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
08
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
3.2 ~ 7.95
|
-
|
3.2 ~ 7.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
08
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
3.2 ~ 7.95
|
-
|
-
|
3 ~ 3.19
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
08
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
3 ~ 3.19
|
3.2 ~ 7.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
08
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
3 ~ 3.19
|
-
|
3 ~ 3.19
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 9.97
|
-
|
3 ~ 9.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 9.97
|
-
|
-
|
2.8 ~ 2.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
3 ~ 9.97
|
-
|
-
|
4 ~ 5.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.8 ~ 5.99
|
3 ~ 9.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.8 ~ 5.99
|
-
|
2.8 ~ 2.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
10
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
2.8 ~ 5.99
|
-
|
4 ~ 5.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
10
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
4.5 ~ 9.95
|
-
|
4.5 ~ 9.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
10
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
4.5 ~ 9.95
|
-
|
-
|
4 ~ 4.49
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
10
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 4.49
|
4.5 ~ 9.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
10
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 4.49
|
-
|
4 ~ 4.49
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
13
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
6 ~ 12.97
|
-
|
6 ~ 12.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
13
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
6 ~ 12.97
|
-
|
-
|
4 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
13
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 7.99
|
6 ~ 12.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
13
|
13 ~ 30
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 7.99
|
-
|
4 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
13
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
6 ~ 12.95
|
-
|
6 ~ 12.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
13
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
6 ~ 12.95
|
-
|
-
|
4 ~ 5.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
13
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 5.99
|
6 ~ 12.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
13
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
4 ~ 5.99
|
-
|
4 ~ 5.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
16
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 15.97
|
-
|
6 ~ 15.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
16
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 15.97
|
-
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
16
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
-
|
5 ~ 7.99
|
6 ~ 15.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
16
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
16
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
7.2 ~ 15.95
|
-
|
7.2 ~ 15.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
16
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
7.2 ~ 15.95
|
-
|
-
|
6 ~ 7.19
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
16
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
6 ~ 7.19
|
7.2 ~ 15.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
16
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
6 ~ 7.19
|
-
|
6 ~ 7.19
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
20
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 19.97
|
-
|
6 ~ 19.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
20
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 19.97
|
-
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
20
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
-
|
5 ~ 7.99
|
6 ~ 19.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
20
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
20
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
8 ~ 19.95
|
-
|
8 ~ 19.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
20
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
8 ~ 19.95
|
-
|
-
|
6 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
20
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
6 ~ 7.99
|
8 ~ 19.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKH51相当
|
20
|
19 ~ 25
|
50 ~ 100
|
-
|
6 ~ 7.99
|
-
|
6 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 25日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
25
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 24.97
|
-
|
6 ~ 24.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
25
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
6 ~ 24.97
|
-
|
-
|
5 ~ 7.99
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
欠楕円形
|
SKD11相当
|
25
|
14 ~ 40
|
50 ~ 100
|
-
|
5 ~ 8.99
|
6 ~ 24.97
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングを施したDAYTONジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針