(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIFELEX 不織布マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LIFELEX 不織布マスク【50個入り】

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
448円
税込価格
493円

【特長】・顔にフィットする不織布マスク【仕様】・ふつうサイズ:175×90mm...

詳細情報を確認する

型番

4522831233342 解除

Loading...

商品コード仕様
4522831233342LIFELEX 顔にフィットする不織布マスク
【仕様】
・ふつうサイズ:175×90mm
・50枚入り
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4522831233342

1パック

50個入り

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔にフィットする不織布マスク
【仕様】
・ふつうサイズ:175×90mm
・50枚入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LIFELEX 不織布マスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました