(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROACT ポリエチレン手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PROACT ポリエチレン手袋【100個入り】

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
398円
税込価格
438円

【特長】・着脱しやすい気軽な使い捨て手袋・エンボス加工でべたつき軽減・サイズは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スマホ対応ですが、機種によっては対応できない場合があります。

型番

4522831245536 解除

Loading...

商品コード仕様
4522831245550PROACT ポリエチレン手袋 Lサイズ 100枚入
商品説明
タイプ
Lサイズ
【特長】
・着脱しやすい気軽な使い捨て
・エンボス加工でべたつき軽減
・スマホ対応
・左右兼用
・食品衛生法適合
【用途】
・家事・ガーデニング・介護などに
・食品衛生法適合なので食品加工・調理にも
【仕様】
・材料名:ポリエチレン
・サイズ(約):L(手のひらまわり24cm 中指の長さ8.7cm 全長26cm)
・入り数:100枚
【使用上のご注意】
・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じた場合はご使用をおやめください。
・薬品や溶剤によっては浸透や膨張する場合がありますので、事前にご確認の上、使用してください。
・感電の恐れがあります電気作業には使用しないでください。
・高温のナベ・カマ・などに触れると変質や軟化の原因となります。爪先や刃物・金属タワシのキズが水もれの原因となりますのでご注意ください。
・水仕事の場合、袖口が短いので水が中に入ることがありますのでご注意ください。
・本品は使い切り(使い捨て)タイプです。
・小児の手の届かないところに保管してください。
・廃棄の際はお住まいの各自治体の分別方法に従ってください。
4522831245543PROACT ポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚入
商品説明
タイプ
Mサイズ
【特長】
・着脱しやすい気軽な使い捨て
・エンボス加工でべたつき軽減
・スマホ対応
・左右兼用
・食品衛生法適合
【用途】
・家事・ガーデニング・介護などに
・食品衛生法適合なので食品加工・調理にも
【仕様】
・材料名:ポリエチレン
・サイズ(約):M(手のひらまわり22cm 中指の長さ8.3cm 全長26cm)
・入り数:100枚
【使用上のご注意】
・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じた場合はご使用をおやめください。
・薬品や溶剤によっては浸透や膨張する場合がありますので、事前にご確認の上、使用してください。
・感電の恐れがあります電気作業には使用しないでください。
・高温のナベ・カマ・などに触れると変質や軟化の原因となります。爪先や刃物・金属タワシのキズが水もれの原因となりますのでご注意ください。
・水仕事の場合、袖口が短いので水が中に入ることがありますのでご注意ください。
・本品は使い切り(使い捨て)タイプです。
・小児の手の届かないところに保管してください。
・廃棄の際はお住まいの各自治体の分別方法に従ってください。
4522831245536PROACT ポリエチレン手袋 Sサイズ 100枚入
商品説明
タイプ
Sサイズ
【特長】
・着脱しやすい気軽な使い捨て
・エンボス加工でべたつき軽減
・スマホ対応
・左右兼用
・食品衛生法適合
【用途】
・家事・ガーデニング・介護などに
・食品衛生法適合なので食品加工・調理にも
【仕様】
・材料名:ポリエチレン
・サイズ(約):S(手のひらまわり20cm 中指の長さ7.7cm 全長26cm)
・入り数:100枚
【使用上のご注意】
・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じた場合はご使用をおやめください。
・薬品や溶剤によっては浸透や膨張する場合がありますので、事前にご確認の上、使用してください。
・感電の恐れがあります電気作業には使用しないでください。
・高温のナベ・カマ・などに触れると変質や軟化の原因となります。爪先や刃物・金属タワシのキズが水もれの原因となりますのでご注意ください。
・水仕事の場合、袖口が短いので水が中に入ることがありますのでご注意ください。
・本品は使い切り(使い捨て)タイプです。
・小児の手の届かないところに保管してください。
・廃棄の際はお住まいの各自治体の分別方法に従ってください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4522831245536

S

1パック

100個入り

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱しやすい気軽な使い捨て手袋
・エンボス加工でべたつき軽減
・サイズはL、M、S、3タイプを用意しております
・スマホ対応
・左右兼用
・食品衛生法適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スマホ対応ですが、機種によっては対応できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PROACT ポリエチレン手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました