(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IX-EPDB2003-1-TH3
高硬度鋼加工用ボールエンドミル IX-EPDB2〇〇〇-〇〇-TH3 チョウコウエンドミル

通常単価(税別)
7,085円
税込単価
7,794円

超々微粒超硬合金の採用により高硬度鋼加工性能が飛躍的に向上します。

詳細情報を確認する

型番

IX-EPDB2003-1-TH3 解除

Loading...

IX-EPDB2003-1-TH3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IX-EPDB2003-1-TH3

弱ネジレ(1~29°)
0.3
0.2
0.15
1
35
±3
25°
0.29
1.04
1.07
1.11
1.14
1.23

1個

7,085( 7,794円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超々微粒超硬合金の採用により高硬度鋼加工性能が飛躍的に向上します。

Loading...

IX-EPDB2003-1-TH3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度鋼加工用ボールエンドミル IX-EPDB2〇〇〇-〇〇-TH3の型番IX-EPDB2003-1-TH3のページです。
型番IX-EPDB2003-1-TH3に関する仕様情報を記載しております。

高硬度鋼加工用ボールエンドミル IX-EPDB2〇〇〇-〇〇-TH3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IX-EPDB2001-0.5-TH3
IX-EPDB20015-0.3-TH3
IX-EPDB20015-0.4-TH3
IX-EPDB2003-1.25-TH3
IX-EPDB2003-1.5-TH3
IX-EPDB2004-0.5-TH3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじれ角 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
ねじれ角詳細 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

7,656円

( 8,422円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.10.080.050.535±225°0.090.530.550.560.580.63

7,499円

( 8,249円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.150.120.0750.335±225°0.140.320.330.340.350.37

7,499円

( 8,249円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.150.120.0750.435±225°0.140.430.440.450.470.5

7,126円

( 7,839円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.30.20.151.2538±325°0.291.31.341.391.431.54

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.30.20.151.538±325°0.291.561.611.661.721.85

6,363円

( 6,999円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.40.250.20.535±325°0.390.520.540.550.560.59

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました