(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROACT PPよりひも

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PROACT PPよりひも

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
448円
税込価格
493円

【特長】・ポリプロピレン製の丈夫なよりひも・カラーは白、青、緑、3タイプがご用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード仕様
4522831359462PROACT PPよりひも 白 1.5mm×245m
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリプロピレン
・サイズ:太さ1.5mm、長さ245m
・質量:180g
・カラー:白
4522831359479PROACT PPよりひも 青 1.5mm×245m
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリプロピレン
・サイズ:太さ1.5mm、長さ245m
・質量:180g
・カラー:青
4522831359486PROACT PPよりひも 緑 1.5mm×245m
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリプロピレン
・サイズ:太さ1.5mm、長さ245m
・質量:180g
・カラー:緑
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製の丈夫なよりひも
・カラーは白、青、緑、3タイプがご用意しております
【仕様】
・サイズ:太さ1.5mm、長さ:245m

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PROACT PPよりひものレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました