(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROACT PPバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PROACT PPバンド

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,280円
税込価格
1,408円

【特長】・コーナンオリジナルのPPバンド【仕様】・サイズ:幅15mm×長さ20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード仕様
4522831063192コーナンオリジナル PPバンド200m イエロー KOT04-3192
商品説明
【特長】
・コーナンオリジナル
・PPバンド
【仕様】
・カラー:イエロー
・サイズ:200m
・形式/型番:KOT04-3192
4522831063222コーナンオリジナル PPバンド200m ブルー KOT04-3222
商品説明
【特長】
・コーナンオリジナル
・PPバンド
【仕様】
・カラー:ブルー
・サイズ:200m
・形式/型番:KOT04-3222
4522831063239PROACT PPバンド200m クリアー KOT04-3239
商品説明
【仕様】
・サイズ(約):幅15mm×長さ200m
・カラー:クリアー
・形式/型番:KOT04-3239
【使用上のご注意】
・この商品は軽梱包用のバンドです。(宅配便や小包などの封かん用)
・重量物の梱包はお避け下さい。
・本来の用途以外の使用はしないでください。
・保管する場合は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブルー

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クリアー

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナンオリジナルのPPバンド
【仕様】
・サイズ:幅15mm×長さ200m
・カラー:イエロー、ブルー、クリアー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました