(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASC16T-6.5-200-115Z-14
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ フライスコウグ

通常単価(税別)
118,758円
税込単価
130,634円

フリーネック(テーパ)タイプ、干渉リスクを低減し、従来品よりも深い領域まで工具...

詳細情報を確認する

型番

ASC16T-6.5-200-115Z-14 解除

Loading...

ASC16T-6.5-200-115Z-14 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
加工用途詳細
仕上げ区分詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASC16T-6.5-200-115Z-14

9.3
200
115
16
彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル
荒・中仕上げ、仕上げ

1個

118,758( 130,634円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーネック(テーパ)タイプ、干渉リスクを低減し、従来品よりも深い領域まで工具が届きます。

ASC16T-6.5-200-115Z-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプの型番ASC16T-6.5-200-115Z-14のページです。
型番ASC16T-6.5-200-115Z-14に関する仕様情報を記載しております。

モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASC12T-6.5-200-60Z-09
ASC16T-6.5-200-120Z-09
ASC16T-6.5-200-50Z-29
ASC16T-6.5-200-75Z-14
ASC20T-6.5-200-70Z-29
ASC20T-8.5-250-120Z-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
加工用途詳細 仕上げ区分詳細

99,960円

( 109,956円 )
1個 -

3日目

9.32006012彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル荒・中仕上げ、仕上げ

120,215円

( 132,237円 )
1個 -

3日目

1120012016彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル荒・中仕上げ、仕上げ

118,758円

( 130,634円 )
1個 -

3日目

9.32005016彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル荒・中仕上げ、仕上げ

120,215円

( 132,237円 )
1個 -

3日目

112007516彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル荒・中仕上げ、仕上げ

144,986円

( 159,485円 )
1個 -

3日目

112007020彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル荒・中仕上げ、仕上げ

170,486円

( 187,535円 )
1個 -

3日目

14.525012020彫込み、ヘリカル、R加工、バーチカル、穴あけ、座ぐり荒加工、荒・中仕上げ、仕上げ

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました