(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROACT ビニールテープ

PROACT ビニールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
48円 ~ 278円
税込価格
53円 ~ 306円

多用途に使えるポリ塩化ビニール製のビニールテープ。・サイズは約0.19mm×1...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    約0.19
  • JIS C 2336:
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール
  • 粘着剤:
    ゴム系粘着剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品コード仕様
4522831335749PROACT ビニールテープ19mm×10m 黒
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:黒
4522831335756PROACT ビニールテープ19mm×10m 白
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:白
4522831335732PROACT ビニールテープ19mm×10m 黄
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:黄
4522831335725PROACT ビニールテープ19mm×10m 赤
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:赤
4522831335701PROACT ビニールテープ19mm×10m 青
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:青
4522831335718PROACT ビニールテープ19mm×10m 緑
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×19mm×10m
・カラー:緑
4522831335923PROACT ビニールテープ50mm×20m 黒
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×50mm×20m
・カラー:黒
4522831335930PROACT ビニールテープ50mm×20m 白
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×50mm×20m
・カラー:白
4522831335909PROACT ビニールテープ50mm×20m 赤
商品説明
タイプ

【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:約0.19mm×50mm×20m
・カラー:赤

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
10
ブルー

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
10
グリーン

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
10
レッド

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
10
イエロー

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
10
ブラック

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
10
ホワイト

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
レッド

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
ブラック

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
ホワイト

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

多用途に使えるポリ塩化ビニール製のビニールテープ。
・サイズは約0.19mm×19mm×10m、約0.19mm×50mm×20m、2タイプを用意しております
・カラーは黒、白、黄、赤、青、緑からお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PROACT ビニールテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました