(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PORTECH アルカリ乾電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4522831022908
PORTECH アルカリ乾電池【4~20個入り】 アルカリデンチ

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
448円 ~ 598円
税込価格
493円 ~ 658円

単1形、単2形、単3形、単4形のアルカリ乾電池。【仕様】・パック数:4本パック...

詳細情報を確認する

型番

4522831022908 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

Loading...

商品コード仕様
4522831022885PortTech アルカリ乾電池 単1形 4本パック 08B-LR20-4P/S
商品説明
【仕様】
・単1形 4本パック
4522831022908PortTech アルカリ乾電池 単2形 4本パック 08B-LR14-4P/S
商品説明
【仕様】
・単2形 4本パック
4522831022946PortTech アルカリ乾電池 単3形 20本パック 08B-LR6-20P/S
商品説明
【仕様】
・単3形 20本パック
4522831022984PortTech アルカリ乾電池 単4形 20本パック 08B-LR03-20P/S
商品説明
【仕様】
・単4形 20本パック
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4522831022908

単2形

1パック

4個入り

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

単1形、単2形、単3形、単4形のアルカリ乾電池。
【仕様】
・パック数:4本パック、20本パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PORTECH アルカリ乾電池のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト