(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIFELEX 中厚手ゴミ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LIFELEX 中厚手ゴミ袋【10~30個入り】

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
548円 ~ 1,380円
税込価格
603円 ~ 1,518円

【特長】・耐冷温度-30℃の中厚手ゴミ袋・容量は20L、45L、50L、150...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード仕様
4522831129362LIFELEX 中厚手ゴミ袋 20L 半透明 30枚入 KHK05-9362
商品説明
タイプ
20L 半透明 30枚入
【仕様】
・寸法(約):縦600mm×横520mm×厚さ0.025mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:30枚
4522831129379LIFELEX 中厚手ゴミ袋 20L 透明 30枚入 KHK05-9379
商品説明
タイプ
20L 透明 30枚入
【仕様】
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・寸法(約):縦600×横520×厚さ0.025mm
・枚数:30枚
【取扱い上のご注意】
・火気のそばに置かないでください。
・冷凍庫に入れて使用すると破裂する恐れがあります。
4522831129447LIFELEX 中厚手ゴミ袋 45L 半透明 30枚入 KHK05-9447
商品説明
タイプ
45L 半透明 30枚入
【仕様】
・寸法(約):縦800mm×横650mm×厚さ0.03mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:30枚
4522831129454LIFELEX 中厚手ゴミ袋 45L 透明 30枚入 KHK05-9454
商品説明
タイプ
45L 透明 30枚入
【仕様】
・寸法(約):縦800mm×横650mm×厚さ0.03mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:30枚
4522831129539LIFELEX 中厚手ゴミ袋 50L 半透明 30枚入 KHK05-9539
商品説明
タイプ
50L 半透明 30枚入
【仕様】
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・寸法(約):縦800×横700×厚さ0.03mm
・枚数:30枚
【取扱い上のご注意】
・火気のそばに置かないでください。
・冷凍庫に入れて使用すると破裂する恐れがあります。
4522831129546LIFELEX 中厚手ゴミ袋 50L 透明 30枚入 KHK05-9546
商品説明
タイプ
50L 透明 30枚入
【仕様】
・寸法(約):縦800mm×横700mm×厚さ0.03mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:30枚
4522831129577LIFELEX 中厚手ゴミ袋 150L 半透明 20枚入 KHK05-9577
商品説明
タイプ
150L 半透明 20枚入
【仕様】
・寸法(約):縦1200mm×横1100mm×厚さ0.025mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:20枚
4522831129584LIFELEX 中厚手ゴミ袋 300L 半透明 10枚入 KHK05-9584
商品説明
タイプ
300L 半透明 10枚入
【仕様】
・寸法(約):縦1500mm×横1200mm×厚さ0.025mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:10枚
4522831129591LIFELEX 中厚手ゴミ袋 300L 透明 10枚入 KHK05-9591
商品説明
タイプ
300L 透明 10枚入
【仕様】
・寸法(約):縦1500mm×横1200mm×厚さ0.025mm
・原料樹脂:ポリエチレン
・耐冷温度:-30℃
・枚数:10枚
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半透明
20

1パック

30個入り

548( 603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半透明
45

1パック

30個入り

748( 823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半透明
50

1パック

30個入り

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半透明
150

1パック

20個入り

1,380( 1,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半透明
300

1パック

10個入り

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐冷温度-30℃の中厚手ゴミ袋
・容量は20L、45L、50L、150L、300L、5タイプがご用意しております
【仕様】
・原料樹脂:ポリエチレン
・カラー:半透明、透明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LIFELEX 中厚手ゴミ袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました