(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIFELEX ポリ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4522831929672
LIFELEX ポリ袋【200~400個入り】 ポリブクロ

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
398円
税込価格
438円

【特長】・取り出し口付きで1枚ずつ取り出しやすい透明ポリ袋・サイズはS、M、L...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4522831929672 解除

Loading...

商品コード仕様
4522831929665LIFELEX ポリ袋S 400枚入 200×300×0.01
商品説明
タイプ
S 400枚入
【仕様】
・材質:ポリエチレン
・(袋1枚)200×300×0.01mm ※マチ無し
・カラー:透明
・取り出し口が付いていて、1枚ずつ取り出しやすい!
4522831929672LIFELEX ポリ袋M 300枚入 250×350×0.01
商品説明
タイプ
M 300枚入
【仕様】
・材質:ポリエチレン
・(袋1枚)170+80(マチ部分)×350×0.01mm
・カラー:透明
・取り出し口が付いていて、1枚ずつ取り出しやすい!
4522831929689LIFELEX ポリ袋L 200枚入 320×380×0.01
商品説明
タイプ
L 200枚入
【仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:(袋1枚)250+70(マチ部分)×380×0.01mm
・カラー:透明
・取り出し口が付いていて、1枚ずつ取り出しやすい!
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4522831929672

M
250×350×0.01

1パック

300個入り

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出し口付きで1枚ずつ取り出しやすい透明ポリ袋
・サイズはS、M、L、3タイプを用意しております
【仕様】
・材質:ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました