(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QB4050-039
超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4 メントリブイミゾ

超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4 QB4050-039

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

球形状により加工範囲が広がり、立壁やアンダーカット等の異形状の加工に最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QB4050-039 解除

Loading...

QB4050-039 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QB4050-039

5
3.9
2.5
38
6
80
±8
4.1

1個

7,200( 7,920円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

球形状により加工範囲が広がり、立壁やアンダーカット等の異形状の加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QB4050-039で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4の型番QB4050-039のページです。
型番QB4050-039に関する仕様情報を記載しております。

超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QB4050-060
QB4060-049
QB4060-070
QB4080-063
QB4080-090
QB4100-079
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
首径
(mm)

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

3日目

562.543680±84.1

7,850円

( 8,635円 )
1個 -

3日目

64.93286100±54.7

7,850円

( 8,635円 )
1個 -

3日目

673306100±54.7

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

3日目

86.34338100±56.5

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

3日目

894368100±56.5

14,800円

( 16,280円 )
1個 -

3日目

107.954010100±58.2

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました