(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

破損タップ除去用ドリル TPB

破損タップ除去用ドリル TPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・タップ加工の救急箱!!・破損タップ除去用ドリル、圧倒的コストパフォー...

詳細情報を確認する

  • 単品/セット:
    単品
  • 材質:
    超々微粒子超硬合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応径
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-2

M3
2
30.8

1個

2,300( 2,530円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ加工の救急箱!!
・破損タップ除去用ドリル、圧倒的コストパフォーマンスを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TPB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

破損タップ除去用ドリル TPBの型番TPB-2のページです。
型番TPB-2に関する仕様情報を記載しております。

破損タップ除去用ドリル TPBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPB-3
TPB-4
TPB-5
TPB-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応径 シャンク径
(mm)
全長
(mm)

3,110円

( 3,421円 )
1個 -

3日目

M4 / M5340

3,860円

( 4,246円 )
1個 -

3日目

M6445

4,600円

( 5,060円 )
1個 -

3日目

M10 / M8550

5,410円

( 5,951円 )
1個 -

3日目

M10 / M12660

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました