(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FZH4223-010
スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZH4223 チョウコウスクエアエンドミル

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZH4223 FZH4223-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

【特長】・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FZH4223-010 解除

Loading...

FZH4223-010 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FZH4223-010

1
2
4
50

1個

2,510( 2,761円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現
・潤滑性の高いHIBRIDコート採用で難削材加工向けに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FZH4223-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZH4223の型番FZH4223-010のページです。
型番FZH4223-010に関する仕様情報を記載しております。

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZH4223のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FZH4223-015
FZH4223-020
FZH4223-025
FZH4223-030
FZH4223-035
FZH4223-040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

2,510円

( 2,761円 )
1個 -

3日目

1.55450

2,510円

( 2,761円 )
1個 -

3日目

24450

2,510円

( 2,761円 )
1個 -

3日目

2.58650

2,860円

( 3,146円 )
1個 -

3日目

37650

2,970円

( 3,267円 )
1個 -

3日目

3.510650

2,860円

( 3,146円 )
1個 -

3日目

49650

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました