(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FZB4223-050
スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZB4223 チョウコウスクエアエンドミル

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZB4223 FZB4223-050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

【特長】・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FZB4223-050 解除

Loading...

FZB4223-050 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FZB4223-050

5
11
6
50

1個

2,630( 2,893円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現
・耐熱・耐摩耗性の高いBlueコートを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FZB4223-050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZB4223の型番FZB4223-050のページです。
型番FZB4223-050に関する仕様情報を記載しております。

スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZB4223のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FZB4223-030
FZB4223-040
FZB4223-060
FZB4223-080
FZB4223-100
FZB4223-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

2,630円

( 2,893円 )
1個 -

3日目

37650

2,630円

( 2,893円 )
1個 -

3日目

49650

2,630円

( 2,893円 )
1個 -

3日目

613650

4,010円

( 4,411円 )
1個 -

3日目

818860

5,270円

( 5,797円 )
1個 -

3日目

10221075

7,130円

( 7,843円 )
1個 -

3日目

12261275

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました