(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZS4302-010
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302 チョウコウスクエアエンドミル

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302 ZS4302-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZS4302-010 解除

Loading...

ZS4302-010 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS4302-010

1
3
4
50

1個

1,820( 2,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZS4302-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302の型番ZS4302-010のページです。
型番ZS4302-010に関する仕様情報を記載しております。

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZS4302-020
ZS4302-030
ZS4302-040
ZS4302-050
ZS4302-060
ZS4302-070
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

3日目

26450

2,370円

( 2,607円 )
1個 -

3日目

39650

2,370円

( 2,607円 )
1個 -

3日目

412650

2,370円

( 2,607円 )
1個 -

3日目

515650

2,190円

( 2,409円 )
1個 -

3日目

618650

3,910円

( 4,301円 )
1個 -

3日目

721865

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました