(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZSH4302-030
3D刃⾧ 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302 チョウコウスクエアエンドミル

3D刃⾧ 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302 ZSH4302-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

【特長】・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZSH4302-030 解除

Loading...

ZSH4302-030 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSH4302-030

3
9
6
50

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現
・潤滑性の高いHIBRIDコート採用で難削材加工向に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZSH4302-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3D刃⾧ 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302の型番ZSH4302-030のページです。
型番ZSH4302-030に関する仕様情報を記載しております。

3D刃⾧ 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZSH4302-010
ZSH4302-020
ZSH4302-040
ZSH4302-050
ZSH4302-060
ZSH4302-070
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

2,740円

( 3,014円 )
1個 -

3日目

13450

2,740円

( 3,014円 )
1個 -

3日目

26450

3,220円

( 3,542円 )
1個 -

3日目

412650

3,220円

( 3,542円 )
1個 -

3日目

515650

3,110円

( 3,421円 )
1個 -

3日目

618650

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

3日目

721865

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました