(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZSB4302-030
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302 チョウコウスクエアエンドミル

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302 ZSB4302-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZSB4302-030 解除

Loading...

ZSB4302-030 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSB4302-030

3
9
6
50

1個

2,740( 3,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現
・耐熱・耐摩耗性の高いBlueコートを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZSB4302-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302の型番ZSB4302-030のページです。
型番ZSB4302-030に関する仕様情報を記載しております。

3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZSB4302-040
ZSB4302-050
ZSB4302-060
ZSB4302-080
ZSB4302-100
ZSB4302-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

2,740円

( 3,014円 )
1個 -

3日目

412650

2,740円

( 3,014円 )
1個 -

3日目

515650

2,740円

( 3,014円 )
1個 -

3日目

618650

4,240円

( 4,664円 )
1個 -

3日目

824865

5,980円

( 6,578円 )
1個 -

3日目

10301075

8,030円

( 8,833円 )
1個 -

3日目

12361280

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました