(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFZ4223-100
超硬4枚刃 防振エンドミル スリムシャンクタイプ SFZ4223 チョウコウスクエアエンドミル

超硬4枚刃 防振エンドミル スリムシャンクタイプ SFZ4223 SFZ4223-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SFZ4223-100 解除

Loading...

SFZ4223-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFZ4223-100

10
22
8
72

1個

5,390( 5,929円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SFZ4223-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 防振エンドミル スリムシャンクタイプ SFZ4223の型番SFZ4223-100のページです。
型番SFZ4223-100に関する仕様情報を記載しております。

超硬4枚刃 防振エンドミル スリムシャンクタイプ SFZ4223のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFZ4223-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

7,460円

( 8,206円 )
1個 -

3日目

12261075

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました