(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IENA2300-030
超硬2枚刃 スクエアエンドミル IENA2300 チョウコウスクエアエンドミル

超硬2枚刃 スクエアエンドミル IENA2300 IENA2300-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・インプラス社独自の切れ刃形状により高能率加工を実現!!・オールマイテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IENA2300-030 解除

Loading...

IENA2300-030 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IENA2300-030

3
9
6
50

1個

1,680( 1,848円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インプラス社独自の切れ刃形状により高能率加工を実現!!
・オールマイティーに使用可能な1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

IENA2300-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 スクエアエンドミル IENA2300の型番IENA2300-030のページです。
型番IENA2300-030に関する仕様情報を記載しております。

超硬2枚刃 スクエアエンドミル IENA2300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IENA2300-040
IENA2300-050
IENA2300-060
IENA2300-070
IENA2300-080
IENA2300-090
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

3日目

412650

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

3日目

515650

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

3日目

618650

3,280円

( 3,608円 )
1個 -

3日目

721860

3,180円

( 3,498円 )
1個 -

3日目

824860

4,580円

( 5,038円 )
1個 -

3日目

9271075

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました