(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSC2000-035
超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000 チョウコウスクエアエンドミル

超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000 HSC2000-035

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

【特長】・汎用的な加工に最適な等分割、等リード・高いコストパフォーマンスを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HSC2000-035 解除

Loading...

HSC2000-035 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSC2000-035

3.5
12
6
50

1個

2,260( 2,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的な加工に最適な等分割、等リード
・高いコストパフォーマンスを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HSC2000-035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000の型番HSC2000-035のページです。
型番HSC2000-035に関する仕様情報を記載しております。

超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSC2000-020
HSC2000-025
HSC2000-030
HSC2000-040
HSC2000-045
HSC2000-050
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

1,070円

( 1,177円 )
1個 -

3日目

26450

1,200円

( 1,320円 )
1個 -

3日目

2.58450

1,330円

( 1,463円 )
1個 -

3日目

310650

1,440円

( 1,584円 )
1個 -

3日目

412650

2,480円

( 2,728円 )
1個 -

3日目

4.512650

1,440円

( 1,584円 )
1個 -

3日目

512650

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました