(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSC4000-045
超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000 チョウコウスクエアエンドミル

超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000 HSC4000-045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

【特長】・汎用的な加工に最適な等分割、等リード・高いコストパフォーマンスを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HSC4000-045 解除

Loading...

HSC4000-045 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSC4000-045

4.5
12
6
50

1個

2,480( 2,728円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的な加工に最適な等分割、等リード
・高いコストパフォーマンスを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HSC4000-045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000の型番HSC4000-045のページです。
型番HSC4000-045に関する仕様情報を記載しております。

超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSC4000-025
HSC4000-030
HSC4000-035
HSC4000-050
HSC4000-055
HSC4000-060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

1,430円

( 1,573円 )
1個 -

3日目

2.58450

1,410円

( 1,551円 )
1個 -

3日目

310650

2,260円

( 2,486円 )
1個 -

3日目

3.512650

1,580円

( 1,738円 )
1個 -

3日目

515650

2,480円

( 2,728円 )
1個 -

3日目

5.515650

1,450円

( 1,595円 )
1個 -

3日目

615650

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました